• TMDSEMU110-U

    型号: TMDSEMU110-U 我购买了2,使用相同的方法连接到电脑测试,一个可以用于正常测试。 另外一个测试无法做到,连接的电脑板上的绿灯不亮, 硬件拆封后连接如图1.2.3所示: 1.连接后图2中D1灯一直处于熄灭状态(上图2中所示为另外一台XDS110状态图,D1绿灯亮起)。 2.通过CCS8无法连接到硬件,无法正常工作。 是产品本身质量问题还是什么原因呢?
  • TMDSEMU110-U 有一个使用不了

    型号: TMDSEMU110-U 我购买了2,使用相同的方法连接到电脑测试,一个可以用于正常测试。 另外一个测试无法做到,连接的电脑板上的绿灯不亮, 硬件拆封后连接如图1.2.3所示: 1.连接后图2中D1灯一直处于熄灭状态(上图2中所示为另外一台XDS110状态图,D1绿灯亮起)。 2.通过CCS8无法连接到硬件,无法正常工作。
  • 选择XDS110 JTAG or XDS200 USB Debug

    需要制作芯片TMS570LS0x32 16- and 32-Bit RISC Flash Microcontroller 烧录夹具 ,datasheet 上定义 XDS110 和 XDS200 都可使用, 请帮忙确认如下: ① XDS110 JTAG 与 XDS200 USB Debug 的主要差异点?XDS200价格是XDS110的三倍 ② 是否需要购买相关软件 license ?or 是否可提供免费APP 下载使用? ③ Development and evaluation boards...