• type-c TPS65987 配置firmware GPIO属性选择问题

    你好!配置TPS65987的firmware遇到一些问题,请帮忙协助一下,我们通过GPIO的模式控制MUX的,这样的话MUX的AMSEL/EN/POL在配置表中怎么选择对应的mapped event,其中看到AMSEL的 event,那EN和POL应该选择那种事件?另外如果要配成PD 通过访问SPI的资料的也是在IO config这里面去设置吗?
  • TPS65987+HD3SS460IHRNH 支持TYPE-C DP/USB切换 对外5V输出

    你好 能帮忙check一下原理图吗?有什么问题请及时回复。 USB-TYPEC.pdf
  • 需求TYPE-C固件支持

    需求TPS65987+HD3SS460 支持DP/USB3.0切换,支持对外5V输出的固件 USB-TYPEC.pdf
  • TPS65982芯片Application Customization tools识别不了IIC地址问题

    下图,是我用Application Customization 工具搜索IIC地址识别不到 TPS65982 芯片的地址,不知道为什么,还请大佬帮忙处理一下,谢谢
  • TUSB320的应用问题,线路check。

    各位工程师:你们好,我司在有一个DFP的应用,客户要求呢12V通过 TYPE - C 连接器输入电源给主板系统供电,同时这个接口客户可能会接一个 TYPE - C 接口的扩展HUB,支持DC-IN加上USB3.0
  • 将TUSB321用作UFP时的配置问题

    SCHEMATIC1.pdf 附件中显示了C型电源解决方案。Type-C接口是USB3.1 GEN2 HUB的上行链路数据传输和电源接口。整个HUB解决方案需要5V 3A的电源。使用 TUSB321 作为UFP来配置CC1和CC2引脚。负载开关 TPS25910 用于控制5V VBUS电源,以防止其电流超出极限。当 TUSB321 处于UFP模式时,I_MODE PIN将如何处理 ?数据表仅提到了DFP和DRP模式下的配置,如下图所示。由于HUB处于USB3.1 GEN2模式下,是否使用 TUSB321...
  • Description Resource Path Location Type --cdebug_asm_data is no longer supported --cdebug_asm_data is no longer supported DSP2803x_Adc.c /Example_2803xAdcSoc C/C++ Problem

    用CCS9导入control SUITE中“ C :\ti\ controlSUITE \device_support\f2803x\v130\DSP2803x_examples_ccsv5”例程
  • Type-C 双电池快充解决方案

    随着Type-C的广泛应用,以往的USB充电方案也逐渐需要Type-C Power Delivery(PD)来实现更高效快捷的充电。以往的座充通常仅支持单电池充电,在某些耗电量较大的便携式设备应用的场景下不能完全满足需求,因此本文章提出了一个双电池快充的解决方案。 图1是本文提出的Type-C双电池快充解决方案的框图。Type-C快充协议由USB PD芯片 TPS65987D 来完成,充电芯片使用了TI最新的升-降压充电芯片BQ25790,电池包中的电量计芯片采用了 BQ40Z50 ,此外,Type...
  • Description Resource Path Location Type #10010 errors encountered during linking; "f28335_Cap.out" not built f28335_Cap C/C++ Problem unresolved symbols remain f28335_Cap C/C++ Problem

    Description Resource Path Location Type #10010 errors encountered during linking; "f28335_Cap.out" not built f28335_Cap C/C++ Problem <a href="file:/C:/Install_Path/CCS6/ccsv6/tools/compiler/dmed/HTML/10234.html">#10234-D<...
  • 求一款USB Type C转LVDS或TTL芯片或方案

    主机通过Type C传输视频信号,我们做的液晶显示频为LVDS或TTL接口,请问有没有转换芯片或方案推荐