E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 317,356 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
user4856668
已解决
Part Number: INA240 ina240.pdf
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
TPS629210: 目前测试负载电流变大,转换效率变小,帮忙分析下是哪里出现问题?
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS629210 测试的结果 原理图 PCBlayout也是严格按照规格书中建议做的。 所以,帮忙分析下为什么会出现这样的结果?
21 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TLV61046A: TINA-TI仿真 直流分析报告错误,未发现工作点
Johnsin Tao
Hi 你指的是对输出电压分析是吗? 这个应该考虑到输出纹波,所以采用交流分析。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?
lei zhang
Part Number: OPA657 我知道输出电压=输入电流*反馈电阻; 假设 反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗? 芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。 那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?
12 天前
放大器
放大器论坛
TMS320F280025: 硬件过流保护比较器通过大电流封波时间变长
Zhao Yichao
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280025 最近 在进行异步电机V相与电源负级的短路保护测试, 做硬件过流保护遇到的问题 首先明确DACHVALS影子寄存器与峰值电流的对应关系为 : DACHVALS = 3050(±15)时 峰值电流为320A DACHVALS = 3180(±15)时 峰值电流为400A DACHVALS = 3320(±15)时 峰值电流为450A 所遇问题如下: 在DACHVALS设置为3050(±15)或3180(±15…
20 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: BQ24620: 定时器故障和充电电流设置问题
lu zhang
TI 认为已经解决
如果 Rsr 为 40m Ω,Icharge为850mA, Viset 需要需要设置多少伏电压?如何计算的,计算公式是什么,我算出来的误差比较大
20 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TLV9062: 文献ZHCA783A;"交流耦合 (HPF) 同相放大器电路"中,参数计算的疑惑
lbxx li
已解决
Part Number: TLV9062 在文献中提到:该电路具有两个真实的电极,它们决定高通滤波器的 –3dB 频率。将它们都设置为 fL /1.557,从而在截止频率下限 (fL ) 上得到 –3dB。 为什么需要设置fL/1.557,才能得到-3db处的频率是fL?这个1.557是怎么来的?
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
AM625: M4 timer 无法起用 预分频器
Zhang yubiao
TI 认为已经解决
Part Number: AM625 /* ----------- TimerP ----------- */ #include <kernel/dpl/TimerP.h> #define CONFIG_TIMER0 (0u) #define CONFIG_TIMER0_BASE_ADDR (0x4800000u) #define CONFIG_TIMER0_INT_NUM (20u) #define CONFIG_TIMER0_INPUT_CLK_HZ (12500000u) …
1 天前
处理器
处理器论坛
Answered
RE: INA828: 按照zhcy082ca文档搭建交流耦合仪表放大器中用到的伺服环路该如何理解呢?
Kailyn Chen
已解决
不客气。
29 天前
放大器
放大器论坛
BQ25672: 充电电流寄存器读出是0,电压可以正常读出
joeleo
Part Number: BQ25672 徐工您好,咨询下这个器件,我们充电设定是1600mA,电池是2S,外接12V充电正常充电电流约1200mA,目前发现充电电流最高约12V700mA,读取电流寄存器发现是0,导致充电异常,电路已附上。
10 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题