E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 378,822 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS629210: 目前测试负载电流变大,转换效率变小,帮忙分析下是哪里出现问题?
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS629210 测试的结果 原理图 PCBlayout也是严格按照规格书中建议做的。 所以,帮忙分析下为什么会出现这样的结果?
22 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: LM51772: 可多相并联4 Switch Buck-Boost变换器选择
Johnsin Tao
已解决
HI 没有100A级别的升降压并联方案(TI这边的升降压方案功率都比较小,需要多个并联并均流设计才行,设计起来相对复杂。)
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
LM5117: 实现正电压转负电压功率,负电压需要可程控
hanky CHOI
已解决
Part Number: LM5117 Other Parts Discussed in Thread: LM5177 Hi, TI team 我的电路只有正电压输入,输入电压范围21~30V,想要出一路0~-12V可程控的负电压,输出电流要求20A,请问使用LM5117这一款芯片是否有参考方案或文件? 谢谢!
已回答
7 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
CC1310: smartrf studio上功率设置
ruimao cong
已解决
Part Number: CC1310 Hi, CC1310 使用smartrf studio 上可设置最低功率为-10dbm,如何配置更低功率呢,如-20、-30dbm呢? 谢谢
已回答
15 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
如何设计三相交错LLC拓扑的变压器
??? ?
TI 认为已经解决
有没有设计三相LLC的大佬指导一下 相对于单相LLC注入的方波 三相LLC变压器 注入的波形有所变化为四电平阶梯波 请问如何设计变压器 设计过程中还需注意哪些事项
28 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: CCSTUDIO: CCS Theia 变量刷新速率问题
Yale Li 李耀先
已解决
不能
1 个月前
处理器
处理器论坛
TMS320F280025: 硬件过流保护比较器通过大电流封波时间变长
Zhao Yichao
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280025 最近 在进行异步电机V相与电源负级的短路保护测试, 做硬件过流保护遇到的问题 首先明确DACHVALS影子寄存器与峰值电流的对应关系为 : DACHVALS = 3050(±15)时 峰值电流为320A DACHVALS = 3180(±15)时 峰值电流为400A DACHVALS = 3320(±15)时 峰值电流为450A 所遇问题如下: 在DACHVALS设置为3050(±15)或3180(±15…
21 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TPSM82901: 器件开关频率不正常,寻求原因
y t
TI 认为已经解决
Part Number: TPSM82901 我按照TPSM82901的图 7-3. Setable VO Operation Schematic推荐电路设计,R3=32.4k,R2=open。负载是20uF 10Ω。 其输出电压不能稳压。查看发现其开关频率达到7MHz,不是配置中的2.5MHz。不知道问题出在哪里。 CH1是VIN,CH2是VOUT, CH4是芯片电感上的波形。 明显的CH4的频率时7.35MHZ。CH2电压为2.1V,不是配置设定的3.3V。
15 天前
电源管理
电源管理论坛
CC1310: 实际功率值小于已配置的功率值
edmund peter
Part Number: CC1310 我使用的是我们公司自己的CC1310模块,当我用SmartRF Studio 7连接CC1310模块后,433MHZ下设置功率为15db,实际测试发现功率和预期值差不多,但是烧录程序单独运行时发现设置的15db功率少了1db,所有配置都和之前一样,并且同样的CC1310模块没有变动,使用的是rfPacketTx例程,去论坛搜索了,修改该配置为: #ifndef CCFG_FORCE_VDDR_HH #define CCFG_FORCE_VDDR_HH 0x0…
18 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
RE: UCC28742: UCC28742反激变压器设计
Johnsin Tao
Hi 应该是不需要接入的。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题