E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 542,476 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
5 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
LM5117: 实现正电压转负电压功率,负电压需要可程控
hanky CHOI
已解决
Part Number: LM5117 Other Parts Discussed in Thread: LM5177 Hi, TI team 我的电路只有正电压输入,输入电压范围21~30V,想要出一路0~-12V可程控的负电压,输出电流要求20A,请问使用LM5117这一款芯片是否有参考方案或文件? 谢谢!
已回答
29 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25792: BQ25792最大输出充电功率是多少?
Xi Meng Chen
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25792 求用过TPS25750D+BQ25792设计PD充电器的朋友解答,BQ25792最大输出充电功率是多少?对于4S的电池充电,能否实现5A的充电电流?如果不能 TPS25750D+BQ25792能否实现对4S电池实现5A的充电电流?
5 天前
电源管理
电源管理论坛
功放供电电源设计
? ??
TI 认为已经解决
请问想给Doherty功放设计一个定制电源,要求正电和负电都波纹小,正电输出26V-30V可调,负电输出-1V~-8V可调,有推荐的方案吗
2 天前
电源管理
电源管理论坛
DSP2808如何调节PWM占空比去改变输出功率?
?? ?
TI 认为已经解决
DSP2808是否可以通过内部程序算法自动识别后级所带负载的大小去改变输出功率去带动负载?
9 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
CC1311P3: CC1311P3输出功率问题
?? ?
已解决
Part Number: CC1311P3 CC1311P3是否能在400频段输出20dBm,我看手册的参数,最多输出13dBm,且没有提到高功率PA,就算是smartRF studio 7上面也没有20dBm可选,是因为那个高功率PA不适用于400频段嘛
已回答
18 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
TMS320F28379D: 《如何使用 C2000 CLB 实现 Traction Inverter 应用中的 PWM 输出保护功能》的配置文件可以发我吗,感谢
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28379D Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE 最近在做这个实验,配置参数不会配,需要帮助,感谢
29 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
CC2592: CC2592的功耗和输入功率关系
? ??
已解决
Part Number: CC2592 查看资料可知对于TX为+22dBm的时候,功耗是3V/155mA,如果TX变更为10dBm和0dBm的时候,对应功耗是多少?
已回答
1 天前
其他无线技术
其他无线技术论坛
UCC28056: 最低输入电压下达不到额定输出功率,输出电压达不到额定要求
W H
Part Number: UCC28056C 输入电压范围:180Vac-277Vac;额定输出功率105W;输出电压:430V;设计电感980uH。 最低输入电压(180Vac)下,输出功率仅仅为99W, 输出电压为325V,此时开通时间为7.64us。 但是根据规格书最大开通时间可以到12.8us,当前工况下还没到最大开通时间,所以是什么限制了功率和电压没法达到期望值?
18 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS23754EVM-383: 请教一下L1这个电感的作用
debade
TI 认为已经解决
Part Number: TPS23754EVM-383
2 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题