Part Number: TPS92692-Q1 Other Parts Discussed in Thread: TPS92692 你好
在应用TPS92692芯片时,应用拓扑为升降压拓扑,负载电流为0.34A*duty(0.4)=0.136A ,应用PWM调光,负载颗粒1颗 3.5V,输入电压范围9-16V,在输入电压高于
12V时,MOS管 GATE引脚出现大小波 如下图所示,黄色为SW节点电压,蓝色为驱动GATE端电压,麻烦帮忙分析一下为什么会出现大小波?
Part Number: LMQ66430-2EVM Other Parts Discussed in Thread: LMQ66430 我在TI 的官网买了一块 LMQ66430-2EVM demo板 回来测试,此demo板默认输出3.3V,测试的时候,将demo板电源输入口接可以测电流的设备,不接负载,实际测试下来 当输入电压13.5V 的时候,输出3.3V,此时电流0.704uA,如下图所示:
因为我后面的需求是输出5V,不是3.3V,要求此芯片待机IQ 极低,然后我就改了FB 上下电阻…