E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 80,232 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
OPA858: Spice模型开环增益仿真结果与datasheet不符
?? ?
已解决
Part Number: OPA858 我在PSpice与LTSpice中对OPA858的开环增益进行仿真,二者的仿真结果显示增益带宽积约为3.2GHz,与datasheet中的5.5GHz不符。 LTSpice仿真结果:3.2GHz PSpice仿真结果:3.3GHz 仿真电路:
已回答
7 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: DAC81408: 数字和模拟隔离 Digital and analog isolation
Zhen Ding
已解决
谢谢耐心指导!学到了很多
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
Answered
RE: CC2340R5: Flash Programmer 2能增加对CC2340R5的支持吗?强烈需要,因为uniflash用起来特别复杂,难以使用
Galaxy Yue
已解决
不用客气
1 个月前
Bluetooth
蓝牙论坛
RE: LMQ66430-2EVM: 5V 升压 5--30V (宽电压隔离输出)
Johnsin Tao
Hi 也就是芯片是版本问题。 具体输出电压设置见datasheet 第27、28页设置,再测试。
1 个月前
隔离
隔离论坛
RE: OPA2994: 通道隔离与频率间关系的测试
Amy Luo
B通道也需要接成跟随器,注意B通道的输入和输出需要在运放线性工作范围内。 A通道有10kΩ负载:
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: INA826: 能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流
Amy Luo
首先需要说明的还是那一点,即两个电源只有共地才能连接在一起。 HJK 说: INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用? 我这个回复可能不符合你的测试要求。 根据你的说明,你需要将220VAC和3V3DC 同时加到负载load上,且你要求测量 直流电电流大小,那么需要将采样电阻Rs串联在直流供电回路中。而检测电流运放需要与被测回路共地,因此检测运放需要使用非隔离电源供电…
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: 如何创建FLYBACK隔离电源的模型
WEIL LIU
就是不知道如何建立两个不同的地, 隔离电源必须要有的,
3 个月前
仿真、硬件和系统设计工具
仿真、硬件和系统设计工具论坛
RE: BQ79600-Q1: 菊花链通信隔离变压器方向对信号的影响
Star Xu
您好, 查看变压器的数据表,它指出其值为 150uH 至 370uH,适合此应用。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: TXS0102: 用作UART信号的IO隔离,避免倒灌
Kailyn Chen
已解决
您好,您说的这个现象即为逻辑器件大多数都支持的Ioff(也称为 partial power down " 或者 " back-drive protection .) 特性,也就是我们担心的倒灌问题,Ioff的目的就是倒灌保护。同样TXS0102也有这个特性, 当VCC=0时,Ioff特性使得IO处于高阻抗状态。在这种高阻态下的最大漏电流可以参考数据手册的Ioff,参考关于Ioff特性的FAQ:。 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic…
3 个月前
逻辑
逻辑论坛
Answered
OPA4189: 关于“直流”微弱信号检测问题:“动态”系统直流增益校准、降低模拟开关影响、直流温漂修正
anchundan anchun
已解决
Part Number: OPA4189 老师们好,我想实现一个微弱信号检测。 1.从强噪声信号中,提取100nv直流信号。 2.整体系统使用很多运放:放大、调制、解调、滤波、ad转换驱动。同时还使用模拟开关。 3.目前我已经实现检测100nv。 存在问题1-运放问题: 1.如何实现"动态"高精度的直流增益校准? 因为信号幅度小,存在直流温漂,校准困难,能否给一些建议?最好针对,“ 动态 ”分辨率5nv,500倍直流增益方案。 2.如果1无法实现,是否我思路有问题…
已回答
30 天前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题