E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 256,758 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
TPS43061: 最大输出电流多少?
志勇 吴
已解决
Part Number: TPS43061 Ti工程师你好! 我现在要设计一块升压板,要求是24V~29V输入,36V10A输出。我查了这个芯片手册,没发现最大输出电流是多少?请问这个芯片的最大输出电流是多少?极限电流呢? 谢谢!
已回答
16 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
10 天前
电源管理
电源管理论坛
LM5145: 有输出24V 26A 电源芯片吗,或者可以通过两个芯片并联来实现,大电流输出也可以。
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: LM5145 有输出24V 26A 电源芯片吗,或者可以通过两个芯片并联来实现,大电流输出也可以。
7 天前
电源管理
电源管理论坛
LM5012: 大占空比工况下,空载电流较大
sheng CHAN
TI 认为已经解决
Part Number: LM5012 使用LM5012/5013,设计36Vin转33Vo输出,空载工况下,系统未进入sleep 模式,空载电流大于0.8mA 器件参数:Ron=330kΩ,电感L=100uH, Ca=3300pF,Ra=220k~510k,Rb=47pF~100pF,Cout = 10*2uF 橙色:48Vin转33Vo,空载下Vsw波形,I空=80uA,正常进入sleep模式 白色:36Vin转33Vo, 空载下Vsw波形,I空≈800uA,周期异常,Ton大于设定时间…
30 天前
电源管理
电源管理论坛
LP8867-Q1: LED电流,一直处于最大值会出现问题吗?
zhijian Mao
TI 认为已经解决
Part Number: LP8867-Q1 Hi TI 使用背光电源,LP8867每ch最大电流120mA 但是,LCD屏每ch电流为120mA,LCD屏长期处于100%亮度状态, 使用这颗芯片会有危险吗?
9 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS43060: TPS43060 不同输入电压,待机电流相差较大
weitao huang
TI 认为已经解决
Part Number: TPS43060 使用TPS43060 做的BOOST电路 输入9-17V 输出 24V 5A 频率设定500Khz,电感量3.3uh,原理图参考的是828a 空载待机 9-12.5V 电流60mA 13V 电流23mA 14V 电流小于1mA 是什么原因导致输入待机电流变化
29 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F280025: 硬件过流保护比较器通过大电流封波时间变长
Yale Li 李耀先
硬件问题,电流太大导致管子难关断
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TPS74401: 大负载电流下的PSRR测试结果与Datasheet不一致
Jiahui Chen
TI 认为已经解决
Part Number: TPS74401 目前使用的TPS74401,在测试其PSRR性能时,发现实测到大电流情况下的PSRR性能要比Datasheet中的性能差很多。 请教一下 , 如何才能测到Datasheet中的性能指标 ,是否要使用特别的测试方法?如下为我的实测与Datasheet对比:
29 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS92515HV: 不同输出电压时输出电流波动比较大,而且输出电压在4V 以下时输出电流急剧下降
Jon WANG
Part Number: TPS92515HV Dears, 客户在调试TPS92515HV时设定输出700mA,发现在18V 是一个分界点,18V 以上输出电流比700mA偏小不少,到了18V 后基本稳定在720mA,但到了4V 后电流就急剧的下降。竞品也用TPS92515HV,输出比较平缓,没有像客户这样波动这么大。4V 以下电流也是下降比较大。 4V 以下电流下降厉害这种情况是否正常? 输出电流波动比较大有什么措施可以改善? G2MDC48-30D问题点.xls
10 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题