E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 287,402 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
OPA4189: 关于“直流”微弱信号检测问题:“动态”系统直流增益校准、降低模拟开关影响、直流温漂修正
anchundan anchun
已解决
Part Number: OPA4189 老师们好,我想实现一个微弱信号检测。 1.从强噪声信号中,提取100nv直流信号。 2.整体系统使用很多运放:放大、调制、解调、滤波、ad转换驱动。同时还使用模拟开关。 3.目前我已经实现检测100nv。 存在问题1-运放问题: 1.如何实现"动态"高精度的直流增益校准? 因为信号幅度小,存在直流温漂,校准困难,能否给一些建议?最好针对,“ 动态 ”分辨率5nv,500倍直流增益方案。 2.如果1无法实现,是否我思路有问题…
已回答
30 天前
放大器
放大器论坛
Answered
OPA858: Spice模型开环增益仿真结果与datasheet不符
?? ?
已解决
Part Number: OPA858 我在PSpice与LTSpice中对OPA858的开环增益进行仿真,二者的仿真结果显示增益带宽积约为3.2GHz,与datasheet中的5.5GHz不符。 LTSpice仿真结果:3.2GHz PSpice仿真结果:3.3GHz 仿真电路:
已回答
7 天前
放大器
放大器论坛
RE: TMS320F280039C: 关于MCAN中TX FIFO和TX Queue模式的区别问题
Ben Qin
对的
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMUX1237: 模拟开关阻断能力下降
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TMUX1237 实际电路中出现该波形,红色为输出波形,黑色为select波形,,在select为低电压时,开关切到S1,理应输出0V,但输出并未为0V,输出类型于S2,原因是什么?
16 天前
开关与多路复用器
开关和多路复用器论坛
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
9 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
LMR14030: SW开关信号不正常
? ?
已解决
Part Number: LMR14030 按我的原理图布线,发现完全不起振,或者说开关频率极度不正常,不知道哪里出的问题,所有器件全换了一个遍,FB信号线与电感是太近了,但也不至于SW信号成这样,完全懵了。电感也从4.7uH,换过6.8uH,也换了22uH,启动电容也换过,RT电阻更是换了好了多个,从10K,12K,20K,22K,47K,68K,
已回答
28 天前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F28379D: uPP模块中的交织(/交错)模式有什么意义和作用?
yyyh wang
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28379D 在交织(/交错)模式中,DMA通道为I通道和Q通道,在设置相同的时钟分频下,两个通道与非织(/交错)模式的一个通道相比,有什么作用和意义?
29 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
TMS320F280049: 为什么epwm要有向上/向下/上下 3种计数模式
Ian Liu
已解决
Part Number: TMS320F280049 epwm有向上计数就可以使用了。 请问为什么要设计向下计数呢,为什么要设计上下计数模式呢?
已回答
14 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
开关电源PCB设计手册或者设计参考
user4762349
TI 认为已经解决
开关电源PCB设计手册或者设计参考有吗?
15 小时前
电源管理
电源管理论坛
UCC28951: 打嗝模式问题
Hui Cao22
TI 认为已经解决
Part Number: UCC28951 在什么情况下UCC28951会触发打嗝模式,是否是同过芯片的某一个io在采集到信号的时候触发芯片的打嗝模式?
21 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题