Part Number: OPA818 Other Parts Discussed in Thread: TPL0102-EP 您好:
看到TI有数字电位器(如TPL0102-EP ),我想用在我的TIA电路上(替代下图中的100k电阻),想知道这样做是否有啥问题呢?
因为在我的应用里,需要软件控制增益,我用这种方法控制增益,是为了提高信噪比(增益都在TIA上,后级放大电路就没有增益了),但我想知道这样做是否有啥问题。
非常感谢!
Part Number: ADS1299 我将8片1299做在一个采集板上,只使用了第一片1299的bias_out用作参考地,剩余所有的biasinv连接在一起。前端RC阻容和手册一致,5.1K和4.7nF。我能确定内部短路和方波信号没有任何噪声。使用正常模式采集脑电,当阻抗低的时候,对应工频和118Hz的噪声比较低,几乎看不到。当时阻抗高的时候,工频和118Hz的噪声以及它们的倍频很大,超过10uV。只有去掉bias_out噪声才会消失。请问右腿驱动是会捆绑芯片内部的噪声吗?以及如何减小数字信号带来的噪声影响…