Part Number: MCF8315A Other Parts Discussed in Thread: MCF8315EVM , MCT8316Z 目前我是用MCF8315EVM验证驱动无刷电机的能力,我的需求是用这款驱动器驱动无刷电机旋转实现影像的采集,使用过程中发现 驱动电机启动过程比较长大约有3s以上的时间,并伴随抖动,同时加减速时间比较长。
针对这个问题我也在论坛中做了简单搜索,有一个答复说 这种无传感器方案就是存在启动时间较长的问题,建议使用有传感器的方案 MCT8316Z,想咨询一下解释的的是否合理…
Part Number: TPS7A57 使用该器件产生3.3V的电压,我现在的输入电压是3.7V,BIAS和EN引脚是和VIN 连接在一起的,这个时候3.3V就没有产生,我将输入电压给到5.6V,这个时候该器件就可以输出3.3V,然后我接上峰值电流有2.5A的负载,该器件的输出电压3.3V被拉低至3.1V