Part Number: THS4521 Ti 工程师你好!如下图:
在原理图中,Vin是由其他双电源供电的运放输出 -2.5V~2.5V范围的信号,给到THS4521,增益为1。而我的THS4521是由单电源供电(0~5V),共模电压Vcom是2.5V。请教一下,此电路THS4521能采集到的的信号范围是0~2.5V还是-2.5V~2.5V? 因为单从输入输出公式看跟THS4521的供电电压范围无关!!!
Part Number: DS90UB962-Q1 你好,我们现在设计一个板子,需要在板子上读入四路AHD视频,请问使用DS90UB962-Q1这个芯片能实现这个功能吗?转接器使用SFMC-104-01-S-D,让四路AHD的信号线与 SFMC-104-01-S-D连接,SFMC-104-01-S-D再与DS90UB962-Q1连接。