E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 213,080 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
OPA4189: 微弱直流信号测量方案——增益校准问题。
anchundan anchun
已解决
Part Number: OPA4189 老师们好,我有一个直流增益校准问题请教。 要求: 1.输入信号50nv~5u直流信号。分辨率5nv或者10nv。直流增益500倍。 2.电路中存在噪声、温漂。其中电阻温漂+-5ppm。opa4189温漂5nv。 3.使用复合放大。使用两个运放,第二个运放输出反馈到第一个运放负反馈端。 4.为了提供系统性能或者测量精度。提出了实时动态直流增益校准。 5.放置基准芯片。基准信号通过电阻分压,得到1uv和2u电压。 6.原本想通过这两个电压实现增益测量。1u和2u电压存在温漂…
已回答
29 天前
放大器
放大器论坛
RE: TL43xLI-Q1 2.5V基准芯片基端测量不准确问题
?? ?
使用的测量工具是FLUKE287,内阻约10M。更换为其他的测试工具效果相同。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: 请帮忙推荐【电池电量监测产品】
Star Xu
您好,看您的系统结构电池包带保护器,如果使用TI的电量计芯片 当芯片断电时,它将丢失所有 RAM 数据,并且行为类似于重置。这意味着它将不再像断电之前那样准确。建议在触发电池集成保护之前使用芯片报告的数据正常关闭系统。这确保了芯片的正常供电。 不过不介意上述情况推荐您看一下BQ27Z746, BQ27Z561-R2
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
IWR6843AOP: 如何测试IWR6843呼吸和心率的测量精度
lei wang
TI 认为已经解决
Part Number: IWR6843AOP 请问TI的工程师,您那里是如何测量6843采集的呼吸和心率的测量精度的?如果用监护仪直接比对,这个方法应该不太精准,您那里是如何测试的,有没有好的方法推荐。非常感谢
7 天前
传感器
传感器论坛
Answered
RE: OPA364: 按照TI的稳定性文档搭建了调压电路,但是不太理解开环仿真的测量方法
mingLiang
已解决
另外,图中的1/β为啥是(1/β-)- (1/β+)呢?
1 个月前
放大器
放大器论坛
ADS1299: 测量不到脑电信号
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: ADS1299 TI工程师您好,我在用ADS1299测量脑电信号时,测出的都是工频干扰,脑电信号完全被淹没,使用配套软件上的滤波器也没有用,想请问该如何解决。我使用的是差分输入,您看一下我的接线有问题吗
15 天前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: TMS320F28335: ccs变量窗口观察变量问题
Yale Li 李耀先
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上( https://e2e.ti.com/ ),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMS320F280039C: SFRA测量buck电路传递函数
? ?
Part Number: TMS320F280039C Other Parts Discussed in Thread: SFRA , 请问有没有程序,基于TMS320F280039C,能够控制buck电源的pwm输入,同时能够用adc采样电源输出,并用sfra库测量出传递函数呢?
1 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
RE: MSP430FR6043: msp430fr6043超声流量计
Ben Qin
你好,为了更好的解决您的问题,建议您到英文论坛咨询: (+) MSP low-power microcontroller forum - MSP low-power microcontrollers - TI E2E support forums 会有相关资深工程师为您提供帮助。
1 个月前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
RE: BQ4050: BQ4050设计容量6200mAh,学习容量只有6000mAh,健康度SOH只有98%
Star Xu
您好,SOH is calculated as (Full Charge Capacity) / Design Capacity. 因此,当FCC随着电池老化而更新时,SOH 将会降低。 FCC更新在正常范围。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题