E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 155,599 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
10 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS650864: SW1的电感发烫问题
user4484447
TI 认为已经解决
Part Number: TPS650864 请问你是怎么解决的呢?电感发烫问题,发烫原因是啥呢?我现在遇到了相似的问题。谢谢。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS23754EVM-383: 请教一下L1这个电感的作用
debade
TI 认为已经解决
Part Number: TPS23754EVM-383
7 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: LMR14020SEVM: 电感啸叫
Johnsin Tao
Hi 选择饱和电流更大的电感看看?或者换个牌子的功率电感(饱和电流足够大)。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: UCC28056: PFC电感的匝数计算
Johnsin Tao
Hi 参考: www.ti.com.cn/.../slua920b.pdf
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 如何计算电感电流的峰值电流Ipk 跟 峰对峰值电流Ipk-pk
mick huang
Part Number: LMR36520 请问一下 我现在设计输入 48V, 输出 5V, 最大电流 2A, 经过计算后需要的电感值是 13uH 想请问的是 问题一 LMR36520 在重载时电感电流会是 CCM , 在轻载时电感电流是会有逆电流的 CCM 多少电流以上算重载 , 多少电流下算轻载 问题二 电感电流在 CCM 下 , 电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 电感电流在有逆电流的 CCM 下 , 电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 问题三 逆电流的 CCM 好处是什么呢 ? 问题四 计算出来使用的电感是13UH , 但电感常用规格是1…
16 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 如何计算电感电流的峰值电流Ipk 跟 峰对峰值电流Ipk-pk
mick huang
Part Number: LMR36520 请问一下 我现在要设计输入48V,输出5V,最大电流2A,经过计算后需要的电感值是13uH 想请问的是 问题一 LMR36520在重载时电感电流会是CCM ,在轻载时电感电流是会有逆电流的CCM 多少电流以上算重载 ,多少电流下算轻载 问题二 电感电流在CCM下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 电感电流在有逆电流的CCM下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 问题三 逆电流的CCM 好处是什么呢? 问题四 计算出来使用的电感是13UH ,若我改成6.8UH 会有何影响?
21 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: TS3USB221A: 关于接口共模电感放置问题
Kailyn Chen
已解决
第一个帖子中的极性是一致的,这里D+和D-的极性相反了,但是可以这样用,TS3USB221A的pin7&8这边接的MCU和pin3&4这边接的USB device的极性是一致的就可以。
1 个月前
接口
接口论坛
LMR38025: 用TI Webench 彷真的电感值跟规格书不一样
mick huang
Part Number: LMR38025 问题一 LMR38025 用 TI Webench 彷真输入 48V, 输出 24V, 输出电流 2.5A 彷真后的电感值是 12uH ,Rt 23.7K , 频率是 1.082MHZ 规格书的的电感值是 33uH, 频率是 1.1MHZ , 请问为何规格书的电感值是 33uH , 我依照规格书的公式计算出来的电感值是 10UH 跟彷真的电感值比较接近 , 请问规格书上面的电感值是错的吗 ? 问题二 LMR38025 有两种模式可以选择 分别是 PFM / PWM FPWM …
16 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR38025: LMR38025 用TI Webench 彷真的电感值跟规格书不一样
mick huang
Part Number: LMR38025 问题一 LMR38025 用TI Webench 彷真输入48V,输出24V,输出电流2.5A 彷真后的电感值是12uH ,Rt 23.7K ,频率是1.082MHZ 规格书的的电感值是33uH,频率是1.1MHZ , 请问为何规格书的电感值是33uH , 我依照规格书的公式计算出来的电感值是10UH 跟彷真的电感值比较接近 , 请问规格书上面的电感值是错的吗? 问题二 LMR38025有两种模式可以选择 分别是 PFM / PWM FPWM 这两种模式要如何选择呢? 这两种模式是适合用在何种情况下…
17 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题