E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 159,292 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
INA199: 监测电流
?? ?
已解决
Part Number: INA199 V+为3.3V供电,目前R104右边飞根线到直流电机驱动的R107电阻右边,去掉R107电阻,ADC采集数据后转为电压值除以放大倍数(50),然后除以电阻(5m欧),计算所得电流(1.2A)与万用表实际测量电流(48mA)不符。
已回答
14 天前
放大器
放大器论坛
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
8 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TPS43061: 最大输出电流多少?
志勇 吴
已解决
Part Number: TPS43061 Ti工程师你好! 我现在要设计一块升压板,要求是24V~29V输入,36V10A输出。我查了这个芯片手册,没发现最大输出电流是多少?请问这个芯片的最大输出电流是多少?极限电流呢? 谢谢!
已回答
14 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
UCD3138: 能否用作电流模COT控制
zhuang dechao
已解决
Part Number: UCD3138 请问可以用UCD3138来做一个电流模COT控制的buck变换器吗
已回答
29 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
TPS54622: TPS54622的输出管脚非常小,如何保证datasheet上6A的电流输出
Fan Geng
已解决
Part Number: TPS54622 如图,输出管脚有2个,PIN脚宽度只有0.28mm,对于大电流输出的场景是否太小。
已回答
5 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
XTR111: xtr111 无法输出电流
?? ?
已解决
Part Number: XTR111 这里是我的电路图 当vin不输入时,ef为4.3v,当vin输入1v时,ef就被拉低了。是不是我电路原理图哪里画错了。
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
INA240: 可以检测PWM背光电流吗
ding fan
TI 认为已经解决
Part Number: INA240 Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00302 INA240可以用来测试PWM调光的灯串电流值吗?
1 天前
放大器
放大器论坛
BQ25883EVM: 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),相关文件请提供
Tonyx.wu
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25883EVM Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),请提供所有的相关信息和文件,谢谢!
7 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25970: 如何设置输入电流和充电电流
Star Xu
您好,非常抱歉在官网没有找到完整的数据手册,无法查到相关信息。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
TPS43060: TPS43060 不同输入电压,待机电流相差较大
weitao huang
TI 认为已经解决
Part Number: TPS43060 使用TPS43060 做的BOOST电路 输入9-17V 输出 24V 5A 频率设定500Khz,电感量3.3uh,原理图参考的是828a 空载待机 9-12.5V 电流60mA 13V 电流23mA 14V 电流小于1mA 是什么原因导致输入待机电流变化
27 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题