E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 505,449 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
TPS543B20: TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化?
user4975769
TI 认为已经解决
Part Number: TPS543B20 1、TPS543B20RVFR输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,开关频率500KHZ,在利用电感公式计算后的电感值是816nH,可市面上找不到 超过700nH且额定电流满足30A的成品电感,我该做哪些优化? 2、是否可以提高开关频率?我们的设计要求是 输入电压12V,输出电压1.8V,输出最大电流25A,输出纹波小于10mv,可否帮我计算一下多少开关频率,电感值,输出电容值能满足我们的要求?
10 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 如何计算电感电流的峰值电流Ipk 跟 峰对峰值电流Ipk-pk
mick huang
Part Number: LMR36520 请问一下 我现在设计输入 48V, 输出 5V, 最大电流 2A, 经过计算后需要的电感值是 13uH 想请问的是 问题一 LMR36520 在重载时电感电流会是 CCM , 在轻载时电感电流是会有逆电流的 CCM 多少电流以上算重载 , 多少电流下算轻载 问题二 电感电流在 CCM 下 , 电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 电感电流在有逆电流的 CCM 下 , 电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 问题三 逆电流的 CCM 好处是什么呢 ? 问题四 计算出来使用的电感是13UH , 但电感常用规格是1…
16 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR36520: 如何计算电感电流的峰值电流Ipk 跟 峰对峰值电流Ipk-pk
mick huang
Part Number: LMR36520 请问一下 我现在要设计输入48V,输出5V,最大电流2A,经过计算后需要的电感值是13uH 想请问的是 问题一 LMR36520在重载时电感电流会是CCM ,在轻载时电感电流是会有逆电流的CCM 多少电流以上算重载 ,多少电流下算轻载 问题二 电感电流在CCM下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 电感电流在有逆电流的CCM下,电流峰值跟电流峰对峰值如何计算 问题三 逆电流的CCM 好处是什么呢? 问题四 计算出来使用的电感是13UH ,若我改成6.8UH 会有何影响?
21 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ25883EVM: 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),相关文件请提供
Tonyx.wu
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25883EVM Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO 设置开发板寄存器的软件(控制电流、电压),请提供所有的相关信息和文件,谢谢!
8 天前
电源管理
电源管理论坛
THS4032: 用该器件组成全波整流电路输出异常
user4583488
TI 认为已经解决
Part Number: THS4032 参照这个文档做的电路 zhca779a.pdf (ti.com) 输入信号是±1V,100Khz sin波形。完全按照这个电路进行仿真,输出没有问题。 但是我对这个电路做了一点改进,第一个放大器的同向输入端串接一个6.8nF电容,输出波形就挂了。 加电容是为了隔直流,然后再全波整流。 我尝试了电容+跟随器+全波整流。这个方案也不能正常工作。 请教一下加了隔直电容后怎么才能让全波整流电路工作。
1 天前
放大器
放大器论坛
RE: TMS320F280025: 硬件过流保护比较器通过大电流封波时间变长
Yale Li 李耀先
硬件问题,电流太大导致管子难关断
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
TPS23754EVM-383: 请教一下L1这个电感的作用
debade
TI 认为已经解决
Part Number: TPS23754EVM-383
7 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
INA199: 监测电流
?? ?
已解决
Part Number: INA199 V+为3.3V供电,目前R104右边飞根线到直流电机驱动的R107电阻右边,去掉R107电阻,ADC采集数据后转为电压值除以放大倍数(50),然后除以电阻(5m欧),计算所得电流(1.2A)与万用表实际测量电流(48mA)不符。
已回答
15 天前
放大器
放大器论坛
TPS650864: SW1的电感发烫问题
user4484447
TI 认为已经解决
Part Number: TPS650864 请问你是怎么解决的呢?电感发烫问题,发烫原因是啥呢?我现在遇到了相似的问题。谢谢。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题