E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 420,224 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
LP8867-Q1: LED电流,一直处于最大值会出现问题吗?
zhijian Mao
TI 认为已经解决
Part Number: LP8867-Q1 Hi TI 使用背光电源,LP8867每ch最大电流120mA 但是,LCD屏每ch电流为120mA,LCD屏长期处于100%亮度状态, 使用这颗芯片会有危险吗?
9 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: OPA4189: 关于“直流”微弱信号检测问题:“动态”系统直流增益校准、降低模拟开关影响、直流温漂修正
Amy Luo
已解决
anchundan anchun 说: 存在问题1-运放问题: 1.如何实现"动态"高精度的直流增益校准? 因为信号幅度小,存在直流温漂,校准困难,能否给一些建议?最好针对,“ 动态 ”分辨率5nv,500倍直流增益方案。 2.如果1无法实现,是否我思路有问题? 因为直流存在一个漂移,那么打入一个交流信号,然后反向推导直流增益呢? 也就是说运放的直流信号增益发生了漂移(或者说变化)?还是说它的增益发生了变化包括直流和交流信号的增益? 如果直流信号增益发生了变化,你可以输入一个已知的直流信号…
29 天前
放大器
放大器论坛
Answered
OPA4189: 微弱直流信号测量方案——增益校准问题。
anchundan anchun
已解决
Part Number: OPA4189 老师们好,我有一个直流增益校准问题请教。 要求: 1.输入信号50nv~5u直流信号。分辨率5nv或者10nv。直流增益500倍。 2.电路中存在噪声、温漂。其中电阻温漂+-5ppm。opa4189温漂5nv。 3.使用复合放大。使用两个运放,第二个运放输出反馈到第一个运放负反馈端。 4.为了提供系统性能或者测量精度。提出了实时动态直流增益校准。 5.放置基准芯片。基准信号通过电阻分压,得到1uv和2u电压。 6.原本想通过这两个电压实现增益测量。1u和2u电压存在温漂…
已回答
29 天前
放大器
放大器论坛
TPS43060: TPS43060 不同输入电压,待机电流相差较大
weitao huang
TI 认为已经解决
Part Number: TPS43060 使用TPS43060 做的BOOST电路 输入9-17V 输出 24V 5A 频率设定500Khz,电感量3.3uh,原理图参考的是828a 空载待机 9-12.5V 电流60mA 13V 电流23mA 14V 电流小于1mA 是什么原因导致输入待机电流变化
29 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F28034: 交流电机FOC控制中,电流环PI调节问题
Yale Li 李耀先
?? ? 说: 还是这两个值可以通过什么公式算出来? 没有公式,是靠经验试出来的。 C:/ti/controlSUITE/development_kits/HVMotorCtrl+PfcKit_v2.1/HVACI_Sensorless/~Docs/ Sensorless FOC of ACI.pdf P29 ?? ? 说: 我能不能将Level2中Park变换的两个输出作为 IdRef和IqRef的取值呢? 可以以这两个值为基础进行调试。 ?? ? 说: 这两个值与什么有关? HVACI_Sensorless程序里面的变量…
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
220Vac交流输入,220V直流输出(4KW)的方案
? ?
TI 认为已经解决
220Vac交流输入,220V直流输出(4KW)的方案,用什么方案比价合适?
22 天前
电源管理
电源管理论坛
TMS320F280049C: XRSn引脚,看门狗使能后,怎么一直高电平,不会被拉低
kun chen
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F280049C Other Parts Discussed in Thread: C2000WARE TMS320F280049C芯片XRSn引脚,看门狗使能后,怎么一直高电平,不会被拉低
14 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
LM324: LM324两个直流电压经过比较之后输出的是抖动的波动(看起来像正玄波),理论上输出应该是一条直线的,同样的电路,我换上ON LM324DR2G的,输出就是一条直线
?? ?
Part Number: LM324 最后一个图片是TI
27 天前
放大器
放大器论坛
RE: DLP5530PGUQ1EVM: LED采用直流电源供电,黑色下有明显背景光
Jeremy_Wu
对的。
1 个月前
DLP 产品
DLP®︎ 产品论坛
Answered
INA199: 监测电流
?? ?
已解决
Part Number: INA199 V+为3.3V供电,目前R104右边飞根线到直流电机驱动的R107电阻右边,去掉R107电阻,ADC采集数据后转为电压值除以放大倍数(50),然后除以电阻(5m欧),计算所得电流(1.2A)与万用表实际测量电流(48mA)不符。
已回答
16 天前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题