E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 407,299 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
INA240: 如何运算放大器datasheet中的SR
hilda
已解决
Part Number: INA240 之前帖子中的相关回答,认为上升时间定义为SR/BW。 但是,SR单位是 V/us, BW单位是kHz。 (2V/us) / (400kHz)的结果是5V啊!怎么可能是时间。 那么应该如何理解 datasheet中的 SR参数?
已回答
7 天前
放大器
放大器论坛
Answered
TLV9062: 文献ZHCA783A;"交流耦合 (HPF) 同相放大器电路"中,参数计算的疑惑
lbxx li
已解决
Part Number: TLV9062 在文献中提到:该电路具有两个真实的电极,它们决定高通滤波器的 –3dB 频率。将它们都设置为 fL /1.557,从而在截止频率下限 (fL ) 上得到 –3dB。 为什么需要设置fL/1.557,才能得到-3db处的频率是fL?这个1.557是怎么来的?
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
OPA320: 放大器贴片过炉时,建议温度是多少
caishengjie caishengjie
TI 认为已经解决
Part Number: OPA320 放大器贴片过炉时,建议温度是多少 OPA320
28 天前
放大器
放大器论坛
LM5012: 大占空比工况下,空载电流较大
sheng CHAN
TI 认为已经解决
Part Number: LM5012 使用LM5012/5013,设计36Vin转33Vo输出,空载工况下,系统未进入sleep 模式,空载电流大于0.8mA 器件参数:Ron=330kΩ,电感L=100uH, Ca=3300pF,Ra=220k~510k,Rb=47pF~100pF,Cout = 10*2uF 橙色:48Vin转33Vo,空载下Vsw波形,I空=80uA,正常进入sleep模式 白色:36Vin转33Vo, 空载下Vsw波形,I空≈800uA,周期异常,Ton大于设定时间…
2 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
user4856668
已解决
Part Number: INA240 ina240.pdf
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?
lei zhang
Part Number: OPA657 我知道输出电压=输入电流*反馈电阻; 假设 反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗? 芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。 那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?
12 天前
放大器
放大器论坛
TPS74401: 大负载电流下的PSRR测试结果与Datasheet不一致
Jiahui Chen
TI 认为已经解决
Part Number: TPS74401 目前使用的TPS74401,在测试其PSRR性能时,发现实测到大电流情况下的PSRR性能要比Datasheet中的性能差很多。 请教一下 , 如何才能测到Datasheet中的性能指标 ,是否要使用特别的测试方法?如下为我的实测与Datasheet对比:
2 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: INA828: 按照zhcy082ca文档搭建交流耦合仪表放大器中用到的伺服环路该如何理解呢?
Kailyn Chen
已解决
不客气。
29 天前
放大器
放大器论坛
10V~15V输入,120A最大负载电流,防误插方案推荐
?? ?
TI 认为已经解决
您好 请问有10V~15V输入,120A最大负载电流,防误插方案推荐吗?麻烦推荐详细的控制器型号以及mos管的型号 感谢
28 天前
电源管理
电源管理论坛
TPS629210: 目前测试负载电流变大,转换效率变小,帮忙分析下是哪里出现问题?
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: TPS629210 测试的结果 原理图 PCBlayout也是严格按照规格书中建议做的。 所以,帮忙分析下为什么会出现这样的结果?
21 天前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题