E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 37,644 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: THS2630: 全差分运放能否接受输入电压与运放供电不共地?
Kailyn Chen
已解决
李 齐 说: 不共地是隔离的意思,也就是两个电源之间的阻抗为无穷大。 Vsource是个信号源,但是这个信号源与 运放的供电是两个完全独立的电源,互相隔离。 我认为可以的。 李 齐 说: 全差分运放的器件选型参数中有 Acl,min spec gain(V/V) 这一项,不知道具体代表的是什么意思? Acl为闭环增益,Aol为开环增益。 min spec gain (V/V)运放稳定的最小增益,对于THS2630来说min spec gain (V/V)=187Mhz,即为Gain=1的单位增益带宽。 …
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
INA240: 如何运算放大器datasheet中的SR
hilda
已解决
Part Number: INA240 之前帖子中的相关回答,认为上升时间定义为SR/BW。 但是,SR单位是 V/us, BW单位是kHz。 (2V/us) / (400kHz)的结果是5V啊!怎么可能是时间。 那么应该如何理解 datasheet中的 SR参数?
已回答
8 天前
放大器
放大器论坛
OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?
lei zhang
Part Number: OPA657 我知道输出电压=输入电流*反馈电阻; 假设 反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗? 芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。 那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?
13 天前
放大器
放大器论坛
RE: OPA855: 高频运放输入输出的相位差由哪个性能参数决定
Kailyn Chen
您好,为了方便跟进您的问题,和之前的问题时间间隔比较久的话,建议您重新建个新帖。 给您带来不便非常抱歉。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: OPA452: 同一正负36V电源供电,共30路放大4倍,运放电路电源引脚附近冒火花
Amy Luo
如果运放的正负电源不是同时上电的,在其中一个没上电时,那么电流会在运放内部寻找通路,如果有低阻抗通路电流较大,就可能冒火花。 您在运放的两供电管脚外部加上TVS管,如下图所示,看是否可以解决您上述问题? 下面视频讲了保护运算放大器的方法,建议你看下下面视频: Electrical overstress - Introduction | Video Overstress protection | Video Selecting components | Video
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: OPA354A-Q1: 电机电流采样运放输出异常
Amy Luo
为排除输入电机电路的影响, 您直接将采样电阻短接,使用 OPA354A-Q1 搭建上面电路没什么问题,不应该输出2V。如果输出2V,若排除了焊接问题,芯片可能已经被损坏。因为看输入波形有浪涌信号,若浪涌超出(V+) + 0.5V,则可能永久性损坏芯片。这里您使用单电源5V供电,则不应超过5.5V。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: OPA2134:使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?
Amy Luo
您好, Predator 说: 它们之间会不会通过运放反向输入端接GND(断开+9V后变为新的+9V)的电阻形成回路呢? 这里没明白你的意思, OPA2134 电路你是怎样搭建的?可以附上电路图吗?我想是否可以根据您的电路连接更好理解你要表达的意思。 Predator 说: 我知道使用正负双电源给运放供电时最好同时开关,否则容易损坏运放。 你现在的问题是运放OPA2134 的正负供电电源不能同时上下电是吗?如果是这样的话,您在运放 的两供电管脚外部加上TVS管, 如下图所示。TVS或齐纳二极管可防止电源过电压…
1 个月前
音频
音频论坛
RE: INA296A: 推荐一款TI的运放支持高共模输入电压,宽动态电流范围检测,低输入失调电压
h d
选择INA296A1,数据表显示最大失调为20uV,暂时忽略温漂;在500K左右,数据表显示CMRR为100dB左右,当40V共模输入电压,10倍增益时,所带来的失调为:10*40*(1/10^(100/20))=4mV,而我的检流电阻为300m欧姆,在10mA时才有3mV,更不用说1mA的电流检测了。另外怎么估算这种工作情况下的噪声输出为多少?
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: OPA356: 求TIM Green的运放稳定性分析Part11以后的部分。
Kailyn Chen
您好,我手头上有的也是前10部分 。 TG Stability_All pdf.zip Solving Op Amp Stability 2015_TG (1).pptx Solving Op Amp Stability 2015_TG (2).pptx 我们的TI精度实验室也有关于运放稳定性分析视频讲解。您也可以看下: https://edu.21ic.com/lesson/1915
2 个月前
放大器
放大器论坛
OPA387: 运放的slew rate仿真问题
AnalogLab
Part Number: OPA387 作为初学者想参照该放大器的电路进行设计,目前未加上纹波抑制回路RRL模块,在仿真slew rate时,波形 上升或下降都还算正常,但达到设定电压后会突然上升或下降一小段,偏离预期电压,想在此请教一下各位==
1 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题