E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 95,289 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: UCC28742: UCC28742反激变压器设计
Johnsin Tao
Hi 应该是不需要接入的。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: PSPICE-FOR-TI: 反激电路仿真时副边电流极小,与计算不符
Johnsin Tao
已解决
HI 建议你确认一下MOS驱动电路的设计是否合理?
1 个月前
仿真、硬件和系统设计工具
仿真、硬件和系统设计工具论坛
UCC2800: 基于UCC2800设计反激电源的干扰问题
faiy
Part Number: UCC2800 你好,我按原理图方案设计28V输入,±15V输出电压时,测试中发现DRAIN端波形对VCC、REF、CS、RC等引脚信号都形成了干扰,如何去解决呢,是PCB布局的问题吗
7 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: LM5122: LM5122的反激应用请教
Johnsin Tao
HI 可行的,解决干扰就可以了。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: LMR14050: 该芯片参考电路SW引脚串联反向肖特基二极管的目的?
Johnsin Tao
Hi LMR14050是非同步芯片,芯片内部仅仅只有高侧的MOS.
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: OPA2134:使用±9V双电源供电,突然断开+9V电源,运放内部是否还有GND到-9V的回路?
Amy Luo
您好, Predator 说: 它们之间会不会通过运放反向输入端接GND(断开+9V后变为新的+9V)的电阻形成回路呢? 这里没明白你的意思, OPA2134 电路你是怎样搭建的?可以附上电路图吗?我想是否可以根据您的电路连接更好理解你要表达的意思。 Predator 说: 我知道使用正负双电源给运放供电时最好同时开关,否则容易损坏运放。 你现在的问题是运放OPA2134 的正负供电电源不能同时上下电是吗?如果是这样的话,您在运放 的两供电管脚外部加上TVS管, 如下图所示。TVS或齐纳二极管可防止电源过电压…
1 个月前
音频
音频论坛
RE: BQ77915: 短路回复后,一直无输出
Star Xu
您好,建议您用评估板做一下相同测试,参考评估板电路,确认是不是 您电路上BAT- 和 GND不同导致 LD 处有电压。
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
OPA376: AC耦合反向放大電路設計
Yan Huang
已解决
Part Number: OPA376 Hello 我在參考TI文件 " TIDU871 - AC Coupled, Single-Supply, Inverting and Non-inverting Amplifier Reference Design "中 第4頁寫到C1和R1會形成一高通濾波器且CUTOFF FREQUENCY是由這兩個元件值所決定(如下圖) 我想詢問有沒有關於這個CUTOFF FREQUENCY的推導公式及為何這樣皆會等同於一個高通濾波 有沒有比較直…
已回答
2 个月前
放大器
放大器论坛
LM5026: 请问LM5026可以用作有源钳位反激变换器功率管的控制吗?
ris A
TI 认为已经解决
Part Number: LM5026 如题
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
UCC28070: UCC28070,输入180-264V,调试测试输出405V,带0.07A以上,电感就开始哒吱哒吱响,如同继电器在反复断开断开声音,电感有浸油,请电路和PCB及电感资料帮忙分析
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: UCC28070 UCC28070,输入180-264V,调试测试输出405V,带0.07A以上,电感就开始哒吱哒吱响,如同继电器在反复断开断开声音,电感有浸油,请电路和PCB及电感资料帮忙分析
2 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题