E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 13,086 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: BQ34Z100: BQ34Z100和BQ40Z50 支持钠电应用吗?(1.8-3.95V)
Star Xu
您好,支持各种锂离子和磷酸铁锂电 池化学物质
28 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25750: 电池节数和电池类型配置
Star Xu
您好,输入电流、充电电流和充电 电压调节目标可分别通过 ILIM_HIZ、ICHG 和 FB 引脚进行更改。 电池串数没有参数配置,请参考数据手册表 8-3. 锂离子和磷酸铁锂电池充电参数默认设置
28 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
CC2652P: 协调器最多可允许几个子设备加入网络?
sinjin guo
已解决
Part Number: CC2652P Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK SDK类型 simplelink_cc13xx_cc26xx_sdk_6_40_00_13 项目需求,满足200个子设备(无路由设备)直连协调器。 修改宏定义 ZDSECMGR_TC_DEVICE_MAX 由默认值 40 改为 200 NWK_MAX_DEVICE_LIST 由默认值 20 改为 200 编绎未提示任何错误,测试抓取LOG发现,加入网络时,beacon request…
已回答
29 天前
Zigbee 和 Thread
Zigbee 和 Thread 论坛
学习过程中卡在充电部分。
? ?
Part Number: BQ27441 bq27411想跑个学习过程,用来板子测量锂电池电量【ti电量计吧】_百度贴吧 (baidu.com) 论坛上不了图片,具体情况就是像我发在贴吧里的一样,卡在了充电阶段,无法继续了。
23 天前
电源管理
电源管理论坛
使用BQ27441作为电量采集,想跑的学习过程卡在了充电FC不置位。
? ?
Part Number: BQ27441 具体的情况就是我在跑学习过程,卡在了充电的阶段。FC位都不置位。具体配置图片我放在了下面TI电量计的吧里。请工程师能指导一下。 bq27411想跑个学习过程,用来板子测量锂电池电量【ti电量计吧】_百度贴吧 (baidu.com)
23 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ24133: 电池管理-SW对地短路
Shaoke Wang
Part Number: BQ24133 你好,我们需要得到TI的支持。 我们使用了BQ24133芯片给1节4.2V的锂电池充电。 使用一段时间后,目前已经出现了有六张板子无法充电的现象。具体表现为SW引脚对地短路。 进一步测试发现:有三张芯片的2.3脚位置有明显烧毁情况,其他引脚具体测试情况如下: 1 2 3 4 5 6 SW 对地短路 对地短路 对地短路 对地短路 对地短路 对地短路 BTST 对地短路 …
13 天前
电源管理
电源管理论坛
MMWCAS-RF-EVM: 距离分辨率出现错误
juwen chen
Part Number: MMWCAS-RF-EVM 按照Cascade_Configuration_MIMO.lua得到的带宽B=3159Mhz,距离分辨率=c/2B,距离分辨率应该是0.047m左右 但是在运行cascade_MIMO_signalProcessing.m得到的点云数据中,发现点云的距离与实际距离相差非常大, 图中,通过第六列的距离数据除以第四列的rangebin,得到距离分辨率是0.186m。 Q:被测物体距离大概等于0.047*rangebin,但是与matlab直接处理的距离差的非常多…
21 小时前
传感器
传感器论坛
RE: IWR6843ISK: IWR6843isk
W_
您好,跟着这个帖子想询问您,想用IWR6843ISK采集串口信息,距离1D-FFT和CFAR展示的效果应该参考那个文档呢?
1 个月前
传感器
传感器论坛
RE: AWR2944EVM: 2944 demoTDM缺少工程文件,请问官方可以提供demoTDM.projectspec文件吗
Unalome Excelsior
不然的话,这块板子tdm得不到输出,没有串口数据下发,就无法获取仅在tdm模式下可以得到的数据,比如距离角度热图等等,就没有办法在demo的基础上进行下一步的开发,如果你们能解决这个问题就太好了,谢谢
19 天前
传感器
传感器论坛
RE: AMC3330-Q1: 芯片的输出噪声过大
Amy Luo
INP-INN短接后是否接地?如果没有接地那么其输入没有确定的共模电压,会耦合共模干扰。 tang wy 说: 1. 下图是输入波形 INP-INN(已短接),采样率1.25GHz,仅存在33MHz的6mV正弦,其余频段无谐波;AMC3330应该无法处理该频段的信号。 你这里是指隔离放大器后端ADC 采集后输出的波形吗? 是的,如下 AMC3330幅频特性,MHZ频率信号会被其衰减掉: 我想应该是ADC 抗混叠电路设计的不好造成的,你可以断开后级ADC 再看隔离放大器输出噪声来验证这一点。 板子上的ADC就是高频器件…
1 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题