E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 20,230 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
RE: DAC81408: 数字和模拟隔离 Digital and analog isolation
Zhen Ding
已解决
谢谢耐心指导!学到了很多
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
RE: LMQ66430-2EVM: 5V 升压 5--30V (宽电压隔离输出)
Johnsin Tao
Hi 也就是芯片是版本问题。 具体输出电压设置见datasheet 第27、28页设置,再测试。
1 个月前
隔离
隔离论坛
RE: OPA2994: 通道隔离与频率间关系的测试
Amy Luo
B通道也需要接成跟随器,注意B通道的输入和输出需要在运放线性工作范围内。 A通道有10kΩ负载:
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: INA826: 能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流
Amy Luo
首先需要说明的还是那一点,即两个电源只有共地才能连接在一起。 HJK 说: INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用? 我这个回复可能不符合你的测试要求。 根据你的说明,你需要将220VAC和3V3DC 同时加到负载load上,且你要求测量 直流电电流大小,那么需要将采样电阻Rs串联在直流供电回路中。而检测电流运放需要与被测回路共地,因此检测运放需要使用非隔离电源供电…
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: BQ79600-Q1: 菊花链通信隔离变压器方向对信号的影响
Star Xu
您好, 查看变压器的数据表,它指出其值为 150uH 至 370uH,适合此应用。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: 如何创建FLYBACK隔离电源的模型
WEIL LIU
就是不知道如何建立两个不同的地, 隔离电源必须要有的,
2 个月前
仿真、硬件和系统设计工具
仿真、硬件和系统设计工具论坛
RE: XTR111: 输出做隔离的话,是不是需要把OD及EF两个信号与MCU之间做数字隔离
HJK
您好,我知道XTR111是共地的,我想让XTR111输出与MCU做隔离,即XTR111的地与MCU的数字地做隔离,xtr111的输入是专门的DAC给的,然后OD与/EF连接到MCU是不是需要数字隔离一下再接过去?
3 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: TXS0102: 用作UART信号的IO隔离,避免倒灌
Kailyn Chen
已解决
您好,您说的这个现象即为逻辑器件大多数都支持的Ioff(也称为 partial power down " 或者 " back-drive protection .) 特性,也就是我们担心的倒灌问题,Ioff的目的就是倒灌保护。同样TXS0102也有这个特性, 当VCC=0时,Ioff特性使得IO处于高阻抗状态。在这种高阻态下的最大漏电流可以参考数据手册的Ioff,参考关于Ioff特性的FAQ:。 https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic…
3 个月前
逻辑
逻辑论坛
Answered
RE: UCC28740: UCC28740电源方案设计
Johnsin Tao
已解决
Hi 如你所说,如果电压较低,不建议用这款芯片,建议你选其他隔离芯片。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
Answered
RE: BQ25723: 搭配TPS656987DDH使用20V输入时无法充电
Star Xu
已解决
您好, 可以隔离充电器直接发指令吗?有时问题是由通信错误引起的。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题