E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 420,889 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
功放供电电源设计
? ??
TI 认为已经解决
请问想给Doherty功放设计一个定制电源,要求正电和负电都波纹小,正电输出26V-30V可调,负电输出-1V~-8V可调,有推荐的方案吗
7 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ78350-R1A: 电池静置2天电池不能充放电。
Alan Lin
Part Number: BQ78350-R1A 电池静置2天电池不能充放电。使用Battery Management Studio 1.3.123版本读取显示充放电MOSFET为打开状态。不能充放电,复位后正常。 1#.gg.csv
16 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ27441-G1: 充放电学习过程不正常,如何进行充放电学习
?? ?
TI 认为已经解决
Part Number: BQ27441-G1 Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO BQstudio版本:1.3.101;系统:win10.我使用BQstudio连接BQ27441后,我用一块电量放光的电池进行循环学习,点击star之后,不是正常的流程,直接就跳到了放电,没有经过等待和充电的过程,目前我无法进行一个完整的循环学习流程。这是什么情况,请教工程师解答,有没有详细具体的教程
29 天前
电源管理
电源管理论坛
BQ27411EVM-G1A: 学习过程中如配置文件配置,静置6小时后打算进入下一部时却直接跳到了放电状态,错过了充电和静置,为什么
? ?
Part Number: BQ27411EVM-G1A 学习过程中如配置文件配置,静置6小时后打算进入下一部时却直接跳到了放电状态,错过了充电和静置,而且开始学习的界面在运转,但是查看Update Status为什么还是00?看手册不是应该会有变化的吗? 想知道他为什么我插上充电器准备进入充电界面时,就往下跳到放电学习块了,他是如何判断我目前是在充电还是在放电的学习块。以及为什么Data Memory 界面中 Update Status一直是00,没有类似手册上的变化。 Configurat…
29 天前
电源管理
电源管理论坛
OPA657: Vb电压的选取,过大的Vb电压是否会击穿运放,以及是否需要额外的保护。
daqi shen
TI 认为已经解决
Part Number: OPA657 在OPA657应用中,我的光电探测器是一个APD,需要50V的很大的Vb,这样大的一个偏置电压,是否会对后级产生影响,是不是需要额外的隔直或者保护。
2 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: THS2630: 全差分运放能否接受输入电压与运放供电不共地?
Kailyn Chen
已解决
李 齐 说: 不共地是隔离的意思,也就是两个电源之间的阻抗为无穷大。 Vsource是个信号源,但是这个信号源与 运放的供电是两个完全独立的电源,互相隔离。 我认为可以的。 李 齐 说: 全差分运放的器件选型参数中有 Acl,min spec gain(V/V) 这一项,不知道具体代表的是什么意思? Acl为闭环增益,Aol为开环增益。 min spec gain (V/V)运放稳定的最小增益,对于THS2630来说min spec gain (V/V)=187Mhz,即为Gain=1的单位增益带宽。 …
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: BQ34Z100-G1: 在冲放电后,重启芯片SOC会跳变,每次出现不一样的值,假如在静置即电池是稳定的时候重启SOC基本不会变化
Star Xu
您好, 最后一次运行的 Avg I/P Last Run 是在整个放电周期内获取的。 我不认为它有固定的平均持续时间。 隐藏参数建议您联系FAE帮您修改。
29 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
THS4131: 在运算放大器权威指南中的一个错误电路例子,我却怎么都没法理解呢
mingLiang
已解决
Part Number: THS4131 您好: 我在书里看到一个这样的错误电路例子,但我实在没有看出哪里错了呢!最近正好想用这个运放搭建一个类似电路,担心遇到同样问题。 非常感谢!
已回答
3 天前
放大器
放大器论坛
RE: BQ25792: 电池充满停充后还插着充电器情况下电池端还有38mA放电
Star Xu
您好,上面两种都是 正常运行。如果充电终止或充电禁用后 V(BAT)>VBUS,IC 会从 BAT 上拉至 1.7mA 电流来为 IC 供电。关于 38mA,如果充电器认为电池处于 OVP(即 V(BATP)>VREG*1.03min),它会自动从 BAT 拉取约 35mA 进行放电。您可以使用 REG0x0F[7] 禁用 35mA。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题