E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 391,201 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
THS4131: 在运算放大器权威指南中的一个错误电路例子,我却怎么都没法理解呢
mingLiang
已解决
Part Number: THS4131 您好: 我在书里看到一个这样的错误电路例子,但我实在没有看出哪里错了呢!最近正好想用这个运放搭建一个类似电路,担心遇到同样问题。 非常感谢!
已回答
3 天前
放大器
放大器论坛
Answered
Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗,datasheet里没有提到
? ?
已解决
Part Number: TAS5766M Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗,datasheet里没有提到,也获取不了那个调音软件,所以看不到是否可以支持添加DRC
已回答
24 天前
音频
音频论坛
Answered
RE: INA240: 如何运算放大器datasheet中的SR
Amy Luo
已解决
别客气
1 个月前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: TLV9062: 文献ZHCA783A;"交流耦合 (HPF) 同相放大器电路"中,参数计算的疑惑
Amy Luo
已解决
您好, 下面帖子中有解释: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959702/ac-coupled-hpf-non-inverting-amplifier-circuit?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AC%25252520coupled%25252520%25252528HPF%25252529%25252520non-inverting%25252520amplifier…
1 个月前
放大器
放大器论坛
OPA855: 用opa855做跨阻放大器,放大光电二极管信号时,只有直流信号。
? ?
Part Number: OPA855 用opa855做跨阻放大器,放大光电二极管信号时,想制作带宽200Mhz的探测器,原理图和跨阻放大部分pcb如下图所示。电路在测试过程中,发现会直接输出一个4v的直流信号。后来在1处测得0.689v的直流电压,2处测得2.609v的直流电压。后来将R5拆掉之后,发现1和2处的电压还是0.689和2.609v。请问这是什么原因导致的呢?
2 小时前
放大器
放大器论坛
OPA657: Vb电压的选取,过大的Vb电压是否会击穿运放,以及是否需要额外的保护。
daqi shen
TI 认为已经解决
Part Number: OPA657 在OPA657应用中,我的光电探测器是一个APD,需要50V的很大的Vb,这样大的一个偏置电压,是否会对后级产生影响,是不是需要额外的隔直或者保护。
2 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: TPA3123D2: 刚上电时,正常。播放过一次语音后,静态电流增大,芯片会发烫。大概有近1W功耗在发热。
Dong
急等解决问题。好多天了,也没消息。有没有电话可以实时联系啊,急等解决问题!
19 天前
音频
音频论坛
TIDA-060025: 激光雷达前端放大器电流饱和问题
user6301505
Part Number: TIDA-060025 激光雷达前端放大器电流饱和问题,有没有合适的电路能解决,既保证不会饱和、放大倍数又能满足远距离返回的小电流信号,例如激光接收单脉冲信号最大电流10mA、最小1uA,有没有合适的应用电路可以推荐(TDC方案)?
10 天前
放大器
放大器论坛
RE: TLV320AIC3104: 3104是否可以工作在对音频的采样+回放模式下?
Kailyn Chen
Kailyn Chen 说: 音频信号进来,经过ADC采样,通过IIS输出,同时采样后的ADC数字信号,输出给后级DAC,通过HP/LP输出。 不好意思,上面您提到的采样后的ADC数字信号,我以为您指的DIN。 我明白您的意思了,你需要的是蓝红两个路径,从这个架构图来看,当SW-D1闭合之后,DINL和ADC采样后的信号一起进入后端,然后通过Register8-D2 bit控制路径是选择Normal Left Channel Processing还是3-D Digital Audio Processing…
1 个月前
音频
音频论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题