E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 227,741 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
BQ25792: BQ25792最大输出充电功率是多少?
Xi Meng Chen
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25792 求用过TPS25750D+BQ25792设计PD充电器的朋友解答,BQ25792最大输出充电功率是多少?对于4S的电池充电,能否实现5A的充电电流?如果不能 TPS25750D+BQ25792能否实现对4S电池实现5A的充电电流?
2 天前
电源管理
电源管理论坛
LMR38020: 功耗大,温度过高
user5883945
TI 认为已经解决
Part Number: LMR38020 Dears, 使用芯片发现无负载时,芯片功耗过高,电流仍然有12.6mA; 接负载工作时, 温度偏高,大概70℃;
27 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
INA240: 如何运算放大器datasheet中的SR
hilda
已解决
Part Number: INA240 之前帖子中的相关回答,认为上升时间定义为SR/BW。 但是,SR单位是 V/us, BW单位是kHz。 (2V/us) / (400kHz)的结果是5V啊!怎么可能是时间。 那么应该如何理解 datasheet中的 SR参数?
已回答
27 天前
放大器
放大器论坛
LM358: 大功率、高压、瞬态、恒流源方案
chen xai
Part Number: LM358 请问TI有大功率、高压、瞬态、恒流源方案嘛;
26 天前
放大器
放大器论坛
OPA549: 使用OPA549做功率放大器,为什么带宽只有200KHz呀?芯片的带宽不是0.9MHz嘛?
xiliangmengqi
Part Number: OPA549 我们使用OPA549芯片做了一个同相放大器,用来放大信号的电流,我们希望我们的放大器带宽达到500KHz,所以使用了OPA549芯片(带宽0.9MHz),但是测试发现,我们设计的电路带宽只有200KHz。使用了datasheet中推荐的电路设计方式。
27 天前
放大器
放大器论坛
Answered
RE: TLV9062: 文献ZHCA783A;"交流耦合 (HPF) 同相放大器电路"中,参数计算的疑惑
Amy Luo
已解决
您好, 下面帖子中有解释: https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/959702/ac-coupled-hpf-non-inverting-amplifier-circuit?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=AC%25252520coupled%25252520%25252528HPF%25252529%25252520non-inverting%25252520amplifier…
1 个月前
放大器
放大器论坛
TPA3123D2: 刚上电时,正常。播放过一次语音后,静态电流增大,芯片会发烫。大概有近1W功耗在发热。
Dong
Part Number: TPA3123D2 原理图见上图。5,6脚输入,由语音合成芯片产生。电源是DC12V。右侧输出接8Ω/12W喇叭。 当刚上电时,电流一切正常,TPA3123芯片不发热。当播放过一次语音后,静态电流增大,功耗比刚上电时大了近1W左右。尝试过去掉输入,尝试过去掉输出端的E11和E12电容,尝试过改变C20/C25,C17/C22电容大小,都没有改变。用示波器测试21和22脚的输出,发现有差不多200KHz的左右的波形输出,幅值略小于12V(刚上电时,没有输出…
24 天前
音频
音频论坛
Answered
RE: INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
Kailyn Chen
已解决
不客气,那我暂时先把这个帖子关闭了,后继有什么问题再讨论。
1 个月前
放大器
放大器论坛
TIDA-060025: 激光雷达前端放大器电流饱和问题
user6301505
Part Number: TIDA-060025 激光雷达前端放大器电流饱和问题,有没有合适的电路能解决,既保证不会饱和、放大倍数又能满足远距离返回的小电流信号,例如激光接收单脉冲信号最大电流10mA、最小1uA,有没有合适的应用电路可以推荐(TDC方案)?
2 天前
放大器
放大器论坛
RE: OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?
Kailyn Chen
lei zhang 说: 我知道输出电压=输入电流*反馈电阻; 假设 反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗? 是的,因为运放输入是高阻抗,根据虚断特点,我们通常认为输入电流直接经过反馈电阻到输出端,所以Vout=-Iin*Rf 跨阻运放更多的是应用于光电流或者微弱电流检测的应用,所以会要求运放有着较低的输入电流和电压噪声。 那么您所说的最大输入电流,是指的被测电流大小吗?如上所说,通常跨阻运放用于微弱电流的应用,所以电流不会太大。 如果您的应用是大电流检测应用,可以考虑我们的电流检测运算放大器…
1 个月前
放大器
放大器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题