E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 105,873 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: LMQ66430-2EVM: 5V 升压 5--30V (宽电压隔离输出)
Johnsin Tao
Hi 也就是芯片是版本问题。 具体输出电压设置见datasheet 第27、28页设置,再测试。
1 个月前
隔离
隔离论坛
Answered
RE: DAC81408: 数字和模拟隔离 Digital and analog isolation
Zhen Ding
已解决
谢谢耐心指导!学到了很多
1 个月前
数据转换器
数据转换器论坛
选型:支持100%占空比的最高电压为24V的8A降压方案
?? ?
TI 认为已经解决
Other Parts Discussed in Thread: LM5177 , LM5176 需要将Type-C输入5~20V转为5V,电流为8A,请问有什么方案
17 天前
电源管理
电源管理论坛
SN74HCS08: 门限电压,怎么看多低的电压认为是0,多高电压认为是1
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: SN74HCS08 请问对于逻辑与门 SN74HCS08的输入来说,多低的电压认为是0,多高电压认为是1啊,我看芯片手册的正输入和负输入门限电压的跨度好大,并且还有交叉,这样不会在交叉区引起误动作吗?
20 天前
逻辑
逻辑论坛
RE: OPA2994: 通道隔离与频率间关系的测试
Amy Luo
B通道也需要接成跟随器,注意B通道的输入和输出需要在运放线性工作范围内。 A通道有10kΩ负载:
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: INA826: 能否用于检测220V交流电上施加的隔离5V电源产生的电流
Amy Luo
首先需要说明的还是那一点,即两个电源只有共地才能连接在一起。 HJK 说: INA826的供电采用非隔离电源,也就是与220V交流电共地的电源供电,然后电流检测使用低侧检测(这样以满足INA826的共模输入范围),应该可行,不知道这是否适用于你的应用? 我这个回复可能不符合你的测试要求。 根据你的说明,你需要将220VAC和3V3DC 同时加到负载load上,且你要求测量 直流电电流大小,那么需要将采样电阻Rs串联在直流供电回路中。而检测电流运放需要与被测回路共地,因此检测运放需要使用非隔离电源供电…
1 个月前
放大器
放大器论坛
AFE5818EVM: AFE5818供电电压输入较高会导致芯片损坏吗?
Yuan Zhao
TI 认为已经解决
Part Number: AFE5818EVM Other Parts Discussed in Thread: AFE5818 AFE5818芯片此处的AVDD_H输入电压给了12V到导致AFE5818芯片损坏吗??
21 天前
数据转换器
数据转换器论坛
LM358: 大功率、高压、瞬态、恒流源方案
chen xai
Part Number: LM358 请问TI有大功率、高压、瞬态、恒流源方案嘛;
28 天前
放大器
放大器论坛
RE: INA296A: 推荐一款TI的运放支持高共模输入电压,宽动态电流范围检测,低输入失调电压
h d
选择INA296A1,数据表显示最大失调为20uV,暂时忽略温漂;在500K左右,数据表显示CMRR为100dB左右,当40V共模输入电压,10倍增益时,所带来的失调为:10*40*(1/10^(100/20))=4mV,而我的检流电阻为300m欧姆,在10mA时才有3mV,更不用说1mA的电流检测了。另外怎么估算这种工作情况下的噪声输出为多少?
1 个月前
放大器
放大器论坛
RE: BQ79600-Q1: 菊花链通信隔离变压器方向对信号的影响
Star Xu
您好, 查看变压器的数据表,它指出其值为 150uH 至 370uH,适合此应用。
3 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题