Part Number: INA241A 我使用INA241A2器件在电机控制器中检测相电流(INLINE);在开始调试主功率回路前,我只打开了控制电路的电源,并使用示波器检测到3个INA241器件的输出分别是1.52V,1.52V,1.58V(此处说明:INA241使用3V电源供电,并且使用示波器测得电源为3.02V;INA241的VREF分别连接到3V和GND,而差分输入端则没有连接电源,没有共模电压,只是短接了1毫欧的检测电阻)。请问,在此测试状态下,输出误差何以达到了惊人的20mV-80mV…
Part Number: TPS61094 Other Parts Discussed in Thread: TPS61220 , TPS63802 , TPS61022 , , BQ25173 , BQ25703A 芯片需求:锂电池2.6~4.2V的电压输入,超级电容工作电压最好也可以限制在该范围内,最好是可调版本输出,另外在超级电容后端会接入稳压模块以及负载,稳压3.3模块选用的是TPS61220;后端负载至少需要电流400mA(电压在3.3V情况下);以下是整体的构型:相当于我需要连接锂电池和超级电容的一款单项DCDC芯片…
Part Number: OPA818DRGEVM Other Parts Discussed in Thread: OPA818 您好:
因为opa818的静态功耗十分高,电路板温度已经超过60℃了,每个有25片opa818。
现在想把它的PD引脚用起来,也就是不用运放的时候,将它shuntdown,以减小功耗。
但是,每个电路板25个PD引脚控制起来不太方便,所以我想直接控制±电源的LDO shuntdown引脚,这样走线就少多了
这又有一个问题,参见下图,据说先上负电源,再上正电源…