E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 426,576 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
Answered
INA240: 如何运算放大器datasheet中的SR
hilda
已解决
Part Number: INA240 之前帖子中的相关回答,认为上升时间定义为SR/BW。 但是,SR单位是 V/us, BW单位是kHz。 (2V/us) / (400kHz)的结果是5V啊!怎么可能是时间。 那么应该如何理解 datasheet中的 SR参数?
已回答
7 天前
放大器
放大器论坛
Answered
TLV9062: 文献ZHCA783A;"交流耦合 (HPF) 同相放大器电路"中,参数计算的疑惑
lbxx li
已解决
Part Number: TLV9062 在文献中提到:该电路具有两个真实的电极,它们决定高通滤波器的 –3dB 频率。将它们都设置为 fL /1.557,从而在截止频率下限 (fL ) 上得到 –3dB。 为什么需要设置fL/1.557,才能得到-3db处的频率是fL?这个1.557是怎么来的?
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
TMS320F28379D: SPI最高通信速率
Ren Jiashi
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28379D 尊敬的TI工程师您好: 我们正在使用TMS320F28379D launchpad的SPI通信功能,在 TMS320F28379D的芯片数据手册中,标称的SPI通信最高速率可以达到50MHz: ,而在实际使用过程中,SPI的最高速率被限制在了12.5M,在TI的SPI.h库中,标注有SPI的比特率不能高于LSPCLK的四分之一: ,我们的时钟设定按照SPI例程: ,这使得LSPCLK为50M,SPI比特率为12.5M。我们即使在SPI通信初始化函数中将SPI的比特率拉高…
21 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
TMS320F28377S: 高速采样DMA搬运问题
user6297139
TI 认为已经解决
Part Number: TMS320F28377S 目前项目使用28377s,需要采样10kHz的正弦波形,现在程序配置ADC为连续采样,DMA通过EPWM进行触发,EPWM频率为1M,程序配置如下 EPWM部分: EPwm5Regs.TBPRD = 100;//p->PERIOD; EPwm5Regs.TBPHS.bit.TBPHS = 0; EPwm5Regs.TBCTR = 0x0000; EPwm5Regs.TBCTL.bit.CTRMODE = TB_COUNT_UPDOWN; …
18 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
OPA320: 放大器贴片过炉时,建议温度是多少
caishengjie caishengjie
TI 认为已经解决
Part Number: OPA320 放大器贴片过炉时,建议温度是多少 OPA320
29 天前
放大器
放大器论坛
Answered
INA240: 这种电流检测放大器的输入电压为什么可以超过IC的供电电压,即使经过电阻分压,到正负输入端也超过了供电电压
user4856668
已解决
Part Number: INA240 ina240.pdf
已回答
20 天前
放大器
放大器论坛
LMR38020: 功耗大,温度过高
user5883945
TI 认为已经解决
Part Number: LMR38020 Dears, 使用芯片发现无负载时,芯片功耗过高,电流仍然有12.6mA; 接负载工作时, 温度偏高,大概70℃;
7 天前
电源管理
电源管理论坛
OPA657: 我用OPA657,和OPA847分别做了个跨阻放大器,我想知道则两个运放的最大输入电流是多少?
lei zhang
Part Number: OPA657 我知道输出电压=输入电流*反馈电阻; 假设 反馈电阻=10欧,那么能输入100mA输出1V吗? 芯片的最大输入电流我在手册里并没有看到。同理其他的运放芯片也没有这个参数。 那我需要怎样来确定或者计算某个运放的最大输入电流呢?
13 天前
放大器
放大器论坛
Answered
TDA4VL-Q1: mcu r5核CANFD高速接收出现丢帧现象
guibing liang
已解决
Part Number: TDA4VL-Q1 在bootload开发中,采用CANFD通讯方式对A72核的程序进行刷新,波特率为2M,采用mcal中默认的中断接收方式进行接收报文,pdk版本为8.05。 在多次连续刷新测试中,1ms接收三条64bytes报文,10万条偶发会丢失一条报文,导致刷新失败。 排查发现,在Can_Mcan.c::Can_mcanReadRxFIFO中,Os_Isr_HSCANRxFullInt1就已经没有存储该条报文, 我们认为在中断进入Can_mcanProcessISR时…
已回答
28 天前
处理器
处理器论坛
MSP430F1612: 大常量数组导致ROM存放地址为非最低位开始
? ?
TI 认为已经解决
Part Number: MSP430F1612 程序中使用了5K字节大小的常量,编译后查看.map文件,DATA16_C保存地址是从0x2500开始的, 目前程序中使用了12K字节大小的常量,编译后查看.map文件,DATA16_C保存地址并不从0x2500开始,而是0x4414开始,这就导致0x2500到0x4414存储空间未用,这是什么原因呢?
8 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题