E2E™ 设计支持
搜索
用户
站点
搜索
用户
E2E™ 中文设计支持 >
论坛
放大器
API 解答
音频
时钟和计时
数据转换器
DLP® 产品
接口
隔离
逻辑
微控制器
电机驱动器
处理器
电源管理
射频与微波
传感器
站点支持
开关与多路复用器
工具
无线连接
参考译文
存档组
存档论坛
技术文章
模拟
汽车
DLP® 技术
嵌入式处理
工业
电源管理
TI 培训
快速入门
English
更多
取消
搜索提示
找到 176,534 个结果
查看 问题
帖子
排序依据
相关性
按时间顺序由远及近
按时间顺序由近及远
RE: TMS320F280039C: epwm_ex2_updown_aq例程中产生的PWM波最高频率不能到达20mhz?
Ben Qin
20MHZ是支持的,但是会有失真,但是具体失真程度官方似乎没有资料描述。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗,datasheet里没有提到
? ?
已解决
Part Number: TAS5766M Tas5766m的音频功能里面包含DRC吗,datasheet里没有提到,也获取不了那个调音软件,所以看不到是否可以支持添加DRC
已回答
22 天前
音频
音频论坛
BQ25792: BQ25792最大输出充电功率是多少?
Xi Meng Chen
TI 认为已经解决
Part Number: BQ25792 求用过TPS25750D+BQ25792设计PD充电器的朋友解答,BQ25792最大输出充电功率是多少?对于4S的电池充电,能否实现5A的充电电流?如果不能 TPS25750D+BQ25792能否实现对4S电池实现5A的充电电流?
8 天前
电源管理
电源管理论坛
Answered
CC1311P3: CC1311P3输出功率问题
?? ?
已解决
Part Number: CC1311P3 CC1311P3是否能在400频段输出20dBm,我看手册的参数,最多输出13dBm,且没有提到高功率PA,就算是smartRF studio 7上面也没有20dBm可选,是因为那个高功率PA不适用于400频段嘛
已回答
22 天前
低于 1GHz
低于 1GHz 论坛
DSP2808如何调节PWM占空比去改变输出功率?
?? ?
TI 认为已经解决
DSP2808是否可以通过内部程序算法自动识别后级所带负载的大小去改变输出功率去带动负载?
13 天前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
MSP430FR6047: 驱动频率是否可以设置到200KHz
user5950820
已解决
Part Number: MSP430FR6047 使用USS软件设置驱动频率只能到780KHz,芯片是否可以产生200Khz的频率呢。
已回答
9 天前
MSP 低功耗微控制器
MSP 低功耗微控制器论坛
想做一个输入220VAC,输出1500V/100mA的电源,频率300KHZ,有推荐的半桥电源管理芯片吗?
?? ?
TI 认为已经解决
想做一个输入220VAC,输出1500V/100mA的电源,频率300KHZ,有推荐的半桥电源管理芯片以及相关DEMO吗?
7 天前
电源管理
电源管理论坛
RE: TMS320F28379D: SPI最高通信速率
Yale Li 李耀先
感谢您对TI产品的关注!为更加有效地解决您的问题,我们建议您将问题发布在E2E英文技术论坛上( https://e2e.ti.com/ ),将由资深的英文论坛工程师为您提供帮助。
1 个月前
C2000 微控制器
C2000™︎ 微控制器论坛
Answered
RE: LM5117: 实现正电压转负电压功率,负电压需要可程控
Johnsin Tao
已解决
HI 做输出电压可调,建议你用数字电源来做,可以选择C2000或MCU来做,可以做动态补偿。LM5177是固定的外部补偿,输出可调范围太大,容易造成环路不稳定。
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
RE: BQ25798: 太阳能输出功率小时会出现反复关闭开启充电功能,开关频率在人耳可听范围内,会有啸叫声。
xingjian liao
你好 Star 目前有个更严重的问题,就是用太阳能板供电:电池耗尽,设备关机;早上太阳升起的时候设备无法开机,需要拔插下太阳能接口重新上电下才行。 这个是什么问题。 这个问题比较紧急,在客户那边发现的,我们这边模拟测试确实是这样。 如果有其他的更快的交流方式,可以让 Jon WANG 拉个群。谢谢
1 个月前
电源管理
电源管理论坛
>
未找到您搜索的内容?发布一个新问题吧。
发布新问题