我按照TIDEP0076的步骤,当我运行./DLP_LIGHTCARFTER之后,进行到步骤3:Generate camera calibration and enter feature measurement时,
遇到错误:CARLIBRATION_PARAMETERS_MODEL_SIZE_MISSING。
同时我也没生成标定图片:calibration/camera_images/camera_calibration_board.bmp
检查了几遍,并未缺少某些步骤,请问下这个参数出错的原因在哪里?