我们的PROM具体型号是DLPA200PFP,DLPC410的型号是XC5VLX30FF676, USER_FPGA使用的是K7 。现在的问题是:不管我们给复位控制信号还是清除模,RST_ACTIVE都没有输出高电平, 一直保持低电平。在整个过程中,我们没有使用 Mirror Park (Float) 或者 PWR_FLOAT 信号来浮动DMD,即PWR_FLOAT 置“1”,但是RST_ACTIVE没有被声明。RST_ACTIVE是在ILA中抓取的 另外DAD_A_STROBE和DAD_B_STROBE 也都没有任何边沿变化