在使用DLPC3438光机进行投影时,在场同步信号发出的同时,发送相机的触发信号,使相机同步采图,设置相机的曝光时间为光机投影一帧的时间。这样理论上可以使得相机包含完整的一帧光机投影图像。
在这种情况下,在光机的驱动频率为150MHz,光机投影帧率为121帧左右时,相机与光机之间能够很好的同步,在光机投影全蓝光时,相机捕捉的图像没有出现条纹和出现晃动。但是当使得光机的驱动频率设置为100MHz及一下时,相机与光机之间的同步明显出现了问题,在光机投影全蓝光时,相机捕捉的图像出现明显的条纹,并且条纹出现晃动。
在寻找厂家的技术支持时,回答说,可能是因为LED 灯在同样的数据格式下,连续投影也可能会出现开关时间以及发光频率不同的现象,DMD也可能出现不同的处理。
请问一下,DLPC3438光机投影时是否会出现在投影数据相同的情况下,出现LED以及DMD处理时间出现不同的现象?如果有的话,如何处理,以实现相机与光机的同步问题?