Other Parts Discussed in Thread: DLP2021-Q1
親愛的團隊您好:
請問DLP Composer是否可以設定60Hz的工作平率呢?
依照規格書(DLPU106A)來看DLP3021-Q1的DMD是可以支援60Hz的,
不過我在嘗試變更Composer相關參數的時候,一直出現錯誤,請問我以下變更方式是否有錯誤呢?
1. 將 VCM_FRAME_RATE 設定為 666666
2. 將 Sequence 的 Frame Rate 設為 60
3. 選用60Hz的影片
4. 發生錯誤...
請問DLP3021-Q1與DLP2021-Q1是不是只能在25Hz狀態下工作呢?
請問DLP Composer所產生出來的檔案是不是都是只能有25Hz呢?
謝謝。