Other Parts Discussed in Thread: ADS131E06
TI FAE您好:
我司使用TI的M-LVDS接口芯片:SN65MLVD040,将SPI串行总线信号转换为LVDS信号,用于背板的板间通信,以增强SPI信号的抗干扰性能和通信速率。
SN65MLVD040数据手册中指出其接收器有两种TYPE模式可选择:
在TI的应用笔记文档《 SLLA108A Introduction to M-LVDS (TIA/EIA-899)》中有如下描述:
图中高亮字段意思为,TYPE-1模式用于传输高速数据和时钟信号,TYPE-2模式用于低速通信如控制信号等;请问,怎样界定通信速率或时钟频率高于某值时选择TYPE-1?
我司SPI总线的CLK时钟频率为10MHz,请问应该选择TYPE-1模式还是TYPE-2模式?
我司的产品在调试过程中发现,将SPI单端信号总线转换成M-LVDS信号后,在背板跨板通信中很不稳定,请问在此类设计中,有没有相关的硬件设计指导与注意事项?