与数据表报告的限制相比,这些器件的输入偏置电流似乎增加了。
与我们的实施中的参考设计PGA280EVM相比,我们的器件电源是不对称的:
VSN = VSON = GND
VSOP = 5V (VSCOM = 2.5V)
VSP = 24V
输入INP/INN端接至12伏中电压
当然,此端接(1M|1M)通过输入偏置电流产生一些额外的偏移。
但是,根据输入偏置的d/s最大值2nA,我们预计这在1-2mV的最大范围内。
对于我们所获得的大致70 % 的设备来说,情况似乎是如此。
现在,我们获得的剩余30 % 值为3-8 nA到15nA (或分别为mV偏移)。
偏置电流的增加似乎完全由Inn负输入消耗,这在很大程度上取决于温度(非常长的预热曲线)
现在的问题是:
我们为什么要让这么多的部件超出规格? ?
或者,在我们的执行方面是否有可以想象的可靠性?
另一个问题是,是否有可能获得经过筛查的部件。 也许有人知道提供该服务的特定分销商?