THS3491数据表显示其压摆率为6000 - 8000V/us。 但是、通过查看图27、我可以看到输出阻抗随频率的升高而显著增大。 因此,使用该部件来驱动具有串联匹配电阻器的传输线路,是否有必要将输出压摆率限制在能够获得良好的低输出阻抗和最小化反射的水平以下? 例如、5000V/us 下的5V 阶跃为1nS、因此假设频率为250MHz、上升1ns、下降1ns、下降1ns、下降1ns。 但根据图27、在该频率下、Z out 约为15欧姆、因此假设这是电感 Z out、则为 sqrt (15^2 + 50^2)= 52欧姆。 那么、可以使用限制压摆率来有效降低 Zout、或者是否有更巧妙 的方法来获得更好的宽带阻抗匹配、而不会出现信号丢失或衰减? 我需要50+/-0.5欧姆。