主题中讨论的其他器件: ADS131B02-Q1、 ADS131B04-Q1、 ADS131B26-Q1
我们正在尝试基于分流测量原理设计隔离式电流测量设计、以实现高电池充电和放电电流。 此设计应具有数字信号传输功能、最好通过 CAN 传输到主 MCU。 AMC3302-Q1可能是设计的起点、但我想知道是否有更全面的解决方案来解决此问题。
根据我们的功率损耗要求(见下文)、AMC3302-Q1的输入电压范围不理想。 在使用小分流电阻(25µR Ω 至35µR Ω)时、我们不会使用全范围、因此会牺牲分辨率。
我们希望满足以下测量规格:
|
参数 |
值 |
和功能 |
|
标称测量范围 |
±500 |
A |
|
功率损耗(分流) |
<9. |
W |
|
总精度 |
±0.4 |
%rdg |
|
偏移 |
75 |
mA |
|
线性度 |
0.01. |
范围的% |
|
分辨率 |
27. |
mA |
此外、我们希望集成各种温度测量。 有关这方面的规格仍需确定、但可能与电流感应架构的答案相关。