UART_HCI 参数:UartDIV=3、OS=23、SP=0、mag=10 |
温度感测:温度20、读取0x23、Vbe 0x299597d、斜率0x1f2f0 |
温度区= 6 |
LC_RF_INIT_Period_CALIBRATION 中 |
接收到同步事件 REG、模块 RF_CALIBRATION、msi 0 |
synch cmd 开始实例、模块 rf_calibration、msi:0 |
同步命令返回事件已启动、模块 RF_CALIBRATION |
Orca 平台 |
进程类型:弱 |
芯片版本:6. |
检测到的时钟= 26000000 Hz |
参考时钟= 26000000 Hz |
XTAL 唤醒模式 被禁用 |
REF 时钟对 PLL 有效 |
PLL 时钟输出正常 |
PLL 时钟输出= 40000000Hz |
时钟工作模式:PLL 模式 |
ARM 时钟= 40000000Hz、慢时钟:外部 |
OCP 时钟= 80000 Hz |
UART HCI 波特率= 115200 |
Gemini 型 Soft Gemini |
LM_LC_GET_LOCAL 功能 |
LM_LC_SET_brcst_retran |
LM_LC_self_test_run_init_tests |
自检通过 |
I2C 不存在! |
LM_LC_GET_LOCAL_BD_addr |
软件版本- 7.0.16 |
停用计时器:初始化 |
LM_LC_RF_Period_calibration |
校准已开始。 VECTOR = 0x1、0x0 |
PHY FW 版本3.27 |
随机0x8fca 0x2b78 |
随机0x1eb8 0x475d |
随机0xe63a 0x2728 |
随机0xb09e 0x1e9c |
随机0x6b41 0xa9e6 |
LM_LC_Generate_Rand |
LM_LC_Generate_Rand |
接收到同步事件完成、模块 RF_CALIBRATION、msi 0 |
LM_LC_Generate_Rand |
LM_LC_Generate_Rand |
传输检测:检测到 UART |
第一个字节接收1 |
禁用飞行模式-启用 TX 校准 |
UART 活动协议:H4协议 |
HCIC_PROCESS_HCI_commands:HCI_RESET (组3操作码0x3) |
LM_LC-Gemini_COEX_NOTIFY_SCAN_STATUS |
HCI_Reset 完成 |
hcic_get_num_for_host_commands。 空闲总计= 3、报告给主机= 1 |
HCI 发送事件:HCI_COMMAND_COMPLEE_EVT |
UART_HCI 参数:UartDIV=3、OS=23、SP=0、mag=10 |
温度感测:温度23、读取0x22、Vbe 0x2934cb1、斜率0x1f2f0 |
温度区= 6 |
LC_RF_INIT_Period_CALIBRATION 中 |
接收到同步事件 REG、模块 RF_CALIBRATION、msi 0 |
synch cmd 开始实例、模块 rf_calibration、msi:0 |
同步命令返回事件已启动、模块 RF_CALIBRATION |
ZT9Y 可以正常工作、但 ZKD1会出现此问题。