主题中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好、TI 员工
当我尝试将 CLB 模块与 SysConfig 一起使用时、编译过程失败、并显示以下指示:
****项目 CLB_1的配置调试构建****
"C:\\ti\\ccs1250\\ccs\\utils\\bin\\gmake"-k -j 20 all -O
生成文件:"../empty.syscfg"
调用:SysConfig
"C:/ti/ccs1250/ccs/utils/sysconfig_1.18.0/sysconfig_cli.bat "-s "C:/ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/.metadata/sdk.json "-s "E:/dsp_code/clb_1/.metada/product.json"-d "F2837xD"--script "E:/dsp_code/clb_1/empty.syscfg"-o "syscfg"--compiler ccs
正在运行脚本...
正在验证...
信息:TILE1 (/utilities/clb_tool/clb_syscfg/source/TILE)$name:要使用 CLB 仿真、请参阅逻辑块设计模块中全局参数中的"生成 CLB 仿真文件"说明。
正在生成代码(empty.syscfg)...
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\board.c....
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\board.h...
正在写入 E:\dsp_code\clb_1\Debug\syscfg\board.cmd.genlibs……
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\board.opt...
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\pinmux.csv……
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\clb_config.h...
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\clb_config.c....
正在写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\clb.dot...
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\clb_sim.cpp...
正在写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\CLB_simulation.bat...
正在写入 E:\dsp_code\clb_1\Debug\syscfg\c2000ware_libraries.cmd.genlibs……
正在写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\c2000ware_libraries.opt...
正在写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\c2000ware_libraries.c....
写入 E:\dsp_code\clb_1\Debug\syscfg\c2000ware_libraries.h...
写入 E:\DSP_CODE\CLB_1\Debug\syscfg\clocktree.h...
已完成构建:"../empty.syscfg"
构建文件:"SYSCFG/board.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg --cla_support=cla1 - float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="E /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include
>>编译失败
subdir_rules.mk:33:目标"syscfg/board.obj"的配方失败
"SYSCFG/board.c"、第48行:错误#20:标识符"EALLOW"未定义
"SYSCFG/board.c"、第52行:错误#20:标识符"EDIS"未定义
在"syscfg/board.c"编译中检测到2错误。
gmake:***[syscfg/board.obj]错误1
生成文件:"SYSCFG/CLB_sim.cpp"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg --cla_support=cla1 - float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="E /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include
已完成构建:"SYSCFG/CLB_sim.cpp"
构建文件:"syscfg/c2000ware_libraries.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg --cla_support=cla1 - float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="E /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include
已完成构建:"syscfg/c2000ware_libraries.c"
生成文件:"SYSCFG/CLB_config.c"
调用:C2000编译器
"c:/ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/bin/cl2000 -v28 -ml -mt /ti/c2000/C2000Ware_5_00_00_00/utilities/clb_tool/clb_syscfg --cla_support=cla1 - float_support=fpu32 --tmu_support=tmu0 --vcu_support=vcu2 --include_path="E /ti/ccs1250/ccs/tools/compiler/ti-cgt-c2000_22.6.1.LTS/include
完成构建:"SYSCFG/CLB_config.c"
gmake:由于错误、未重制目标"all"。
****构建完成****