线程中讨论的其他部件:DLP650TE, DLP471TE, DLPC7540, DLP471TEEVM,, DLP650TEEVM, DLP660TE, DLPC4422
您好,TI的朋友
我是 Wintech公司的系统工程师
我负责开发DLPC7540+DLP471TE和DLPC7540 + DLP650TE 4K UHD产品
我们遇到了一些问题,请帮助TI分析这些问题
首先:硬件
1,我们购买并收到了TI的DLPC7540EVM,DLP471TEEVM,DLP650TEEVM
第二:软件
1. Composer项目的版本是4.0 .........0,该版本由TI 广泛市场软件共享
2.作曲家的版本是15.1 .........0
第三:XPR执行器
1, ACT90.0047万C-12,来自miniAik
2,Optotune的XPR-20
第四:问题
1,DLPC7540 uart0可显示 ACT90.0047万C-12信息,但执行器不工作
2, 同样的结果与XPR -20对应
第五: 猜测原因
A,错误:作曲家配置错误
B,4.0 .0 FW不支持
C,硬件问题
D,DLP GUI设置错误
请TI帮助分析问题并提供建议
操作过程的详细说明如下
----------------------------------
用于 ACT90.0047万C-12
结果:成功获取 ACT90.0047万C-12 执行器信息,但 ACT90.0047万C-12 执行器仍不工作
获取.47C-12执行器信息
Composer配置:
执行器类型:用于miniAik执行器和PWM模式的TI通用执行器接口(MCU)
更改XPR执行器144的IIC地址,使其与Optotune XPR -20的默认160地址不同
连接图像(测试了.47和.65 miniAik执行器)
HDMI:
PC读取EDID成功,IT6807指示灯打开
DMD:
DLP471TE DMD成功显示PC桌面映像
为什么XPR执行器都不工作
我怀疑作曲家项目版本4.0 .........0过低,不支持XPR
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
对于XPR -20,测试电位计
结果:成功获取XPR -20执行器信息,但XPR -20执行器仍不工作
硬件:
DLPC7540EVM + DLP 471TEEVM + XPR -20 (光学调谐)
Composer配置:
a。 执行器类型:TI通用执行器接口[EEPROM]+ 24C64 +位置20
B,驱动器模式:PWM (默认为DAC)(请参阅XPR-20数据表
调试日志:
成功获取XPR -20执行器信息(请参阅附录<debug-log.txt>附件)
固件版本:
固件版本为4.0 .0,而不是4.4 .0或更高版本
但是Optotune XPR -20需要最新的固件,然后需要V 4.0 0
硬件:
原理图从DLPC7540EVM格式化板P14复制而来
此设计仅支持PWM 4路 (DLPC4422EVM仅支持DAC 2路)
因此,我在Composer Actuator配置中从默认DAC模式更改为PWM模式
Optotune建议修改TI PWM参考方案
我是否需要修改对XPR 20数据表的引用
Composer项目:
你能告诉我最新的作曲家的作品吗,其中包括最新的固件吗
我的TI帐户是 jiawq@dspchina.com
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
校准模式:
从TI GUI 3.1 .0.5 启用校准模式时,XPR不工作
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
你能指导我让XPR正常工作吗
我有使用XPR的经验,并使用DLPC4422+DLP660TE+2路执行器开发产品
并了解XPR的工作原理
确保硬件连接(包括HDMI,DMD,XPR等)没有问题
感谢您的任何信息和帮助
此致
Jia