线程中讨论的其他部件:DLP2010EVM-LC, DLPC3470,DLP3010EVM-LC , DLP2010LC
尊敬的TI:
我正在尝试DLPA2005 + DLPC3470 (固件版本:dlp2010evm-LC_Q8WP.1)+ 7.3 2010A FQJ+ LE B应用程序(基于DLP2010EVM-LC)
通过发送这些命令将LED电流设置为2A。
写入RGB LED电流PWM (54h)
写入RGB LED最大电流PWM (5通道)
我可以获得的最大电流约为1000mA (0x0194),较高的LED电流设置将使LED的阳极电压上升至约6V,具有1000mA LED电流。
DLPA2005似乎处于 VLED过压(VLED_OVP)故障状态。
我注意到,通过改变LED驱动器的电感器,DLP3010EVM-LC能够提供2.4A LED电流。 DLPC3470+DLPA2005是否2005是否可以获得类似电流?
或者固件版本不正确? 因为我尝试了几种不同的印刷电路板和LED,最大电流也是1000mA。
你能给我一些建议吗?
此致!