主题中讨论的其他器件:DLP3010LC、 DLPC3478、 DLPA3000、 DLP3010、 DLPA2005、 DLPC3470 、 DLPC3479
我 有具有以下配置的定制板;
DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA3000
然后我将以下固件写入定制板;
https://software-dl.ti.com/dlp/pico-fw-selector/
控制器:DLPC3478 (用于 DLP3010_LC DMD)
PMIC:DLPA3000_AC
引脚映射:选项1 (默认为 EVM)
I2C 地址:0x36 (默认值)
固件版本:8.0.0 (最新版本) 和您的员工以前提供的自定义版本“dlpc3478_DLPA3000_PM1_i2c0x36_8.0.101.img”。
然后、确认系统通常以较小的顺序投影启动模式和内部模式。
但我发现、当我使用 GUI 工具(GUI 版本为3.1.0.5)将具有多个图形图像的内部图形数据写入闪存 ROM 时、会出现以下错误。
无法对模式数据进行编程。 封装尺寸超过闪存中分配的尺寸。
此错误对于我的系统至关重要、因为我的系统需要投影多个内部图案图像(而不是太多图案)。
我的定制板使用与 EVM 具有相同存储器大小(4M 字节)的闪存 ROM。
EVM 上的闪存 ROM:
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/winbond-electronics/W25Q32JVSSIQ-TR/7393546
板上的闪存 ROM。
https://www.digikey.jp/ja/products/detail/winbond-electronics/W25Q32FVSSIG/4037404
※我尝试将其更改为足够的8M 字节闪存 ROM、但产生了相同的错误。
另一方面、当我尝试将相同的图形数据写入"DLP3010+DLPC3478-DLPA2005"系统(包括 DLP3010EVM-LC)时、未发生错误、并且成功投影图形图像。
(我使用了适用于 DLP3010EVM-LC 的版本8.0.0的官方固件)
请您调查此问题的原因吗?
我附加图形数据。
e2e.ti.com/.../pattern_5F00_image_5F00_data.zip
我附加 GUI 设置。
我怀疑为 DLP3010LC、DLPC3478和 DLPA3000提供的固件存在问题。