主题中讨论的其他器件: DLP4500NIR、 DLP2010
大家好、
你好。
我们的客户希望使用 NIR DMD 通过1064-1090 nm 激光进行激光消融。 用 DMD 对光束进行整形后、他可以用小焦点透镜(~10 mm)将光束聚焦到微小的位置吗? 例如、他希望得到一个内径为100微米、单面厚度为20微米的环形形状。 这可以通过 DLP2010NIR 或任何其他 NIR DMD (DLP4500NIR、DLM650LNIR)实现吗?
此外、他能否设置这样一个二进制全息图、使输出能量分布在输入高斯分布之外是均匀的?
谢谢、此致、
艺术