大家好!
我们计划使用 配备 UV 激光器的 DLP9000XUV (WL:349nm、功率:150mW (max)、15mW (min)) 。 建议的照明功率(总组合<353nm:10mW/cm^2)远小于我们的功率密度(9.65 ~ 96.5mW/cm^2)。 关于电源问题、我在下面有几个问题。
1.如果我们使用349nm 激光源、DMD 会发生什么情况? (例如、由于防反射涂层退化而导致的强度下降)
2."总计小于353nm "是什么意思? 我仍然感到困惑、不知单波长(<353nm)的最大照明功率 是否可高于10mW/cm^2。
3.镜片和防反射涂层的光学特性(如反射、吸收光谱)在哪里可以得到?
4.我想征求您对 DLP9000XUV 采用349nm 作为我们激光源的意见。
如果您有任何问题或需要更多信息来回答我的问题、请告诉我! 谢谢!
此致!
太行市