主题中讨论的其他器件:DLP5531-Q1、 DLP5530-Q1、 DLP5534-Q1、 DLP5535-Q1、DLP5532-Q1、 DLP4621-Q1
工具与软件:
德州仪器(TI)的 DLP (R)汽车芯片组包括 DLP553x-Q1、DLP553xS-Q1、DLP462x-Q1和 DLP462xS-Q1 DMD。
在设计新硬件时、请务必参阅所有相关器件的数据表。
需要注意的最重要的数据表定义了基线部件
- TPS9900x-Q1的 PMIC 数据表
- DLPC23x-Q1或 DLPC23xS-Q1 DMD 控制器
- 所用的 DMD
- DLP553x-Q1包括 DLP5530-Q1、DLP5531-Q1、DLP5532-Q1、DLP5533-Q1。 DLP5534-Q1和 DLP5535-Q1芯片组
- DLP462x-Q1包括 DLP4620-Q1和 DLP4621-Q1芯片组
TI 提供了各种参考设计和光学模块、可帮助客户测试这些芯片组可能提供的不同功能。 下面是 DLP5530-Q1芯片组页面的一个示例、其中包含第三方工具、可用于查找光学模块制造商、仅电子产品评估模块(EVM)套件以及更多包含光学模块的 EVM。
在设计新系统时、务必遵循 TI EVM 的参考设计和相应的数据表。
为了帮助完成设计过程、TI 还创建了一个设计检查清单供使用、以便在设计过程中、重要的设计约束和注意事项始终摆在设计人员面前。
这些核对表不是最终版、将继续更新。 不过、他们概述了 TI 如何设计其汽车 EVM。
TI 强烈建议其用户和客户与我们的工程师进行设计审查、以便在整个开发过程中提供帮助。
原理图检查清单: e2e.ti.com/.../Automotive_5F00_Schematic_5F00_Checklist_5F00_Rev_5F00_A.xlsx
布局检查清单: e2e.ti.com/.../Automotive_5F00_Layout_5F00_Checklist_5F00_Rev_5F00_A.xlsx