工具与软件:
您好!
色条图案显示正确、但在加载图形时(Weston)
某些图像始终在同一位置损坏。
它使用两个具有静态图像(Weston 终端背景)的不同显示器(AUO、BOE)进行了测试
和视频。
NXP imx8mp Yocto (langdale)下的内核版本为6.1
使用4个 DSI 通道和2个 eDP 通道时、参考时钟为27MHz、
显示为146500hz:
# edID-decode -c /sys/devices/pci0000:00/0000:00:02.0/drm/card0/card0-eDP-1/EDID -n
EDID-decode (十六进制):
00 ff ff ff ff ff ff ff ff ff FF 00 09 E5 fc 0A 00 00 00 00
0d 1e 01 04 95 1f 11 78 02 ef 35 95 5d 59 94 2a.
21 50 54 00 00 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01 01 01 3a 39 80 04 71 38 28 40 30 20
36 00 35 ae 10 00 00 1a C8 2D 80 04 71 38 28 40
30 20 36 00 35 ae 10 00 00 1a 00 00 00 fe 00 58.
59 43 30 35 80 4e 56 31 34 4e 34 4e 00 00 00 00
00 00 41 21 99 00 10 00 0A 01 0A 20 20 00 D9
-------
块0、基本 EDID:
EDID 结构版本&修订版本:1.4
供应商和产品标识:
生产厂家: BOE
型号:2812
制造日期:2020年第13周
基本显示参数和功能:
数字显示
每个主颜色通道的位数:6
DisplayPort 接口
最大图像尺寸:31 cm x 17 cm
伽马:2.20.
支持的颜色格式:RGB 4:4:4
第一个详细的时序包括原生像素格式和首选刷新率
颜色特征:
红色:0.5849、0.3652.
绿色:0.3505、0.5810
蓝色:0.1640、0.1318
白色:0.3134、0.3291
建立时间 I 和 II:无
标准时序:无
详细时序描述符:
DTD 1:1920x1080 60.002 Hz 16:9 67.202 kHz 146.500 MHz (309毫米 x 174毫米)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 180 HPOL P
Vfront 3 Vsync 6 Vback 31 Vpol N
DTD 2:1920x1080 48.001 Hz 16:9 53.761 kHz 117.200 MHz (309毫米 x 174毫米)
Hfront 48 Hsync 32 Hback 180 HPOL P
Vfront 3 Vsync 6 Vback 31 Vpol N
字母数字数据字符串:'XYC05'
显示面板驱动器(PANEW-EDP.c)时序与 EDID 相匹配、
谢谢。