主题中讨论的其他器件:EVM430-FR6047、
您好、先生、
我们将在自己的超声波测试流量传感器实验室中使用 DN15_DN20_DN25流量传感器上的 TI-MSP430FR6047执行流量精度测试。 我们观察到的未校准误差模式在所有三个方面都是相同的、它在较低的流点显示出较高的误差、并且随着流点的增加而逐渐减小。 我们针对这三个 DN 大小在整个流程范围内执行了多个测试周期、但错误模式是相同的、如下表所示。
DN 大小 |
流速(lph) |
误差% |
15. |
16. |
28.88 |
1500 |
0.05 |
|
20. |
15. |
25 |
2500 |
-2. |
|
25 |
35. |
20. |
6000 |
-1.5 |
测试中使用的 TI 组件的详细信息:-
组件 |
版本号 |
备注 |
TI-USS 板 |
EVM430-FR6047 |
与从 TI 收到的相同 (在我们的末尾未进行任何修改) |
微控制器 |
MSP430FR6047 |
|
固件 |
MSP430FR6047EVM_USS_Water 演示 |
|
IDE |
用于 MSP430 7.21.1的 IAR EW |
|
USS 版本 |
02.40.00.00 |
对于误差计算,我们将测试流量传感器的流速与参考超声波流量计进行比较,我们在外部标准实验室使用相同的软件对仪表进行了测试,但在内部模式中观察到的误差模式是相同的。 整个流量范围内的 CO 效率变化在1-1.5%以内。 在执行校准活动后、预计未校准误差可能会在所需的限值内、但 我们想知道在较低的流速下导致较高误差的可能原因是什么。
谢谢、此致、
Manish Saini