工具/软件:
尊敬的支持团队:
请查看随附的 LM5060 电路设计。 请您帮忙查看原理图并确认以下参数是否合适、不胜感激:
-
输入/输出电压 (VIN/2V VOUT):48V 至 52V
-
输出电流 (IOUT):7A
-
欠压锁定最大值 (UVLO_MAX):45V
-
过压保护最小值 (OVP_min):54.5V
-
过流保护 (OCP):10A
如果你有任何意见或建议,请不要犹豫,让我知道。 提前感谢您的支持。
此致、
很棒
e2e.ti.com/.../YA_2D00_V01_5F00_A01_5F00_LM5060_5F00_20250528A.pdf