工具/软件:
您好、
我们目前正在评估我们系统中用于输出短路保护的 TPS16630RGER。
请在下面找到我们的电路设计条件和测试结果。 
■设计条件
-
输入电压:+V1F = 42V
-
UVLO 阈值:28.9V
-
OVP 阈值:49.1V
-
ILIM:4.7kΩ→3.83A
-
浪涌电容器总计:~μ F 909.4μF
-
模式:开路(过流后锁存)
-
IMON 设置:3.83A× 27.9 × 30kΩ≒3.21V
■短路测试期间观察到的 Δ V 行为
-
短路后会立即出现大约 36A 的峰值电流、远超过 ILIM
-
IMON 输出在短路后约 1ms 响应
-
在短路后大约 2ms 内、FLT_n 置为低电平
■问题
-
在快速跳变电路激活之前、是否有办法减少瞬时峰值电流?
尽管 ILIM 设置为 3.83A、但在短暂事件期间会短暂流动近 36A。 -
是否有办法可以缩短从输出短路到 IMON 变化和 FLT_n 置位的响应时间?
根据数据表、快速跳变延迟为~1μs、但实际的 IMON 和 FLT_n 响应为 1–2ms。
我们希望能够提供有关尽可能减小此延迟的可能方法的任何建议。
此致、
Conor