工具/软件:
尊敬的 TI 团队:
我对电源设计有两项要求、希望得到您的指导:
-
72-120V→12V、2W 转换器 (反激式或任何轻松隔离的转换器拓扑)。
-
400V–800V→12V、2W–5W 转换器。
我想澄清以下几点:
A. 我可以将此反激式控制 IC 用于两种设计吗? 如果没有、您能否建议合适的替代方案?
b. “我想听你的想法。 在单个 PCB 上通用两种设计 是否只能通过更改变压器(匝数比)来实现、或者是否需要考虑其他重大变化?
c. 我需要了解 VDD 的高电压启动 。 具体来说:
-
为什么使用两个 N-MOSFET 以及如何控制它们?
-
在运行过程中如何维持控制器的 VDD 电压 — 它始终由辅助绕组供电还是可以通过 VIN 维持电压?
D. 您还能解释一下的作用吗 前沿消隐 (LEB) 电路 使用的功率是多少?
谢谢!